Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
20.15 € ( 23.98 € ) | 10 arbetsdagar |
20.21 € ( 24.05 € ) | 12 arbetsdagar |
20.81 € ( 24.76 € ) | 10 arbetsdagar |
25.16 € ( 29.94 € ) | 11 arbetsdagar |
20.96 € ( 24.94 € ) | 12 arbetsdagar |
24.09 € ( 28.67 € ) | 12 arbetsdagar |
22.28 € ( 26.51 € ) | 12 arbetsdagar |
25.99 € ( 30.93 € ) | 11 arbetsdagar |
25.99 € ( 30.93 € ) | 12 arbetsdagar |
25.26 € ( 30.06 € ) | 11 arbetsdagar |
23.19 € ( 27.60 € ) | 11 arbetsdagar |
26.97 € ( 32.09 € ) | 11 arbetsdagar |
22.86 € ( 27.20 € ) | 11 arbetsdagar |
26.24 € ( 31.23 € ) | 11 arbetsdagar |
27.96 € ( 33.27 € ) | 11 arbetsdagar |
33.33 € ( 39.66 € ) | 12 arbetsdagar |
25.83 € ( 30.74 € ) | 10 arbetsdagar |
29.61 € ( 35.24 € ) | 11 arbetsdagar |
26.81 € ( 31.90 € ) | 11 arbetsdagar |
30.69 € ( 36.52 € ) | 11 arbetsdagar |
32.34 € ( 38.48 € ) | 12 arbetsdagar |
35.56 € ( 42.32 € ) | 12 arbetsdagar |
28.96 € ( 34.46 € ) | 53 arbetsdagar |
32.91 € ( 39.16 € ) | 12 arbetsdagar |
29.79 € ( 35.45 € ) | 10 arbetsdagar |
32.07 € ( 38.16 € ) | 11 arbetsdagar |
30.84 € ( 36.70 € ) | 9 arbetsdagar |
34.81 € ( 41.42 € ) | 11 arbetsdagar |
37.77 € ( 44.95 € ) | 10 arbetsdagar |
39.01 € ( 46.42 € ) | 12 arbetsdagar |
33.07 € ( 39.35 € ) | 11 arbetsdagar |
41.57 € ( 49.47 € ) | 12 arbetsdagar |
34.24 € ( 40.75 € ) | 12 arbetsdagar |
36.79 € ( 43.78 € ) | 12 arbetsdagar |
35.14 € ( 41.82 € ) | 11 arbetsdagar |
42.70 € ( 50.81 € ) | 9 arbetsdagar |
35.29 € ( 42.00 € ) | 12 arbetsdagar |
36.04 € ( 42.89 € ) | 12 arbetsdagar |
42.70 € ( 50.81 € ) | 12 arbetsdagar |
47.99 € ( 57.11 € ) | 10 arbetsdagar |
40.32 € ( 47.98 € ) | 10 arbetsdagar |
37.27 € ( 44.35 € ) | 10 arbetsdagar |
44.86 € ( 53.38 € ) | 12 arbetsdagar |
46.67 € ( 55.54 € ) | 10 arbetsdagar |
37.02 € ( 44.05 € ) | 10 arbetsdagar |
38.50 € ( 45.81 € ) | 15 arbetsdagar |
48.23 € ( 57.39 € ) | 10 arbetsdagar |
39.09 € ( 46.52 € ) | 12 arbetsdagar |
43.70 € ( 52.00 € ) | 12 arbetsdagar |
40.74 € ( 48.48 € ) | 11 arbetsdagar |
48.65 € ( 57.89 € ) | 10 arbetsdagar |
49.30 € ( 58.67 € ) | 10 arbetsdagar |
54.08 € ( 64.36 € ) | 10 arbetsdagar |
48.16 € ( 57.31 € ) | 12 arbetsdagar |
47.00 € ( 55.93 € ) | 12 arbetsdagar |
50.20 € ( 59.74 € ) | 12 arbetsdagar |
50.62 € ( 60.24 € ) | 12 arbetsdagar |
49.72 € ( 59.17 € ) | 12 arbetsdagar |
51.29 € ( 61.04 € ) | 12 arbetsdagar |
68.00 € ( 80.92 € ) | 17 arbetsdagar |
Pulley for turning the synchro belt. The special sized axles can also be processed. An abundant selection of sizes are available.
[Features]
· Shaft hole machining type.
· Abundant sizes can be used for special shaft diameters (general purpose specifications).
· Bushing Type.
· Use taper lock (TL) bushing.
· Easy to install and remove on shaft