Filtreringsvillkor
  • I.D. d(mm)
  • Thread Nominal (M)
  • Thickness t(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

PPS Round Washer

PPS Round Washer

Artikelnummer:

Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

I.D. d

(mm)

Thread Nominal (M)

Thickness t

(mm)

Outer Diameter

(mm)

RoHS?Minsta beställningsantal
3
3
0.5
7
10
1 stycken
4
4
0.8
9
10
1 stycken
5
5
1
10
10
1 stycken
6
6
1.6
12.5
10
1 stycken
8
8
1.6
17
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
0.40 €
( 0.48 € )
6 arbetsdagar
0.45 €
( 0.54 € )
6 arbetsdagar
0.54 €
( 0.64 € )
6 arbetsdagar
0.59 €
( 0.70 € )
6 arbetsdagar
1.80 €
( 2.14 € )
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin PPS (polyphenylene sulfide)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 3 4 5 6 8 10 12
[Nominal designation (M)] 3 4 5 6 8 10 12
[Thickness t (mm)] 0.5 0.8 1 1.6 2 2.5
[External diameter (mm)] 7 9 10 12.5 17 21 24