Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
3.13 € ( 3.72 € ) | 6 arbetsdagar |
3.31 € ( 3.94 € ) | 6 arbetsdagar |
4.76 € ( 5.66 € ) | 6 arbetsdagar |
5.98 € ( 7.12 € ) | 6 arbetsdagar |
8.26 € ( 9.83 € ) | 6 arbetsdagar |
9.57 € ( 11.39 € ) | 6 arbetsdagar |
10.04 € ( 11.95 € ) | 6 arbetsdagar |
12.06 € ( 14.35 € ) | 6 arbetsdagar |
15.38 € ( 18.30 € ) | 6 arbetsdagar |
20.02 € ( 23.82 € ) | 6 arbetsdagar |
30.06 € ( 35.77 € ) | 6 arbetsdagar |
30.19 € ( 35.93 € ) | 6 arbetsdagar |
45.73 € ( 54.42 € ) | 6 arbetsdagar |
52.13 € ( 62.03 € ) | 6 arbetsdagar |
59.88 € ( 71.26 € ) | 6 arbetsdagar |
92.08 € ( 109.58 € ) | 6 arbetsdagar |
90.24 € ( 107.39 € ) | 6 arbetsdagar |
36.20 € ( 43.08 € ) | 6 arbetsdagar |
35.01 € ( 41.66 € ) | 6 arbetsdagar |
53.63 € ( 63.82 € ) | 6 arbetsdagar |
66.15 € ( 78.72 € ) | 6 arbetsdagar |
83.88 € ( 99.82 € ) | 6 arbetsdagar |
94.49 € ( 112.44 € ) | 6 arbetsdagar |
120.53 € ( 143.43 € ) | 6 arbetsdagar |
133.98 € ( 159.44 € ) | 6 arbetsdagar |
169.45 € ( 201.65 € ) | 6 arbetsdagar |
[Shape] Parallel key (straight)
[Overall length (mm)] 300 tapped hole no machining
[Surface treatment] None
[Sales unit] Sold individually (a single piece is available for purchase) width (mm) 4 5 7 8 10 12 15 18 20 24 28 32 35 38 42 45 50
[Material] S45C Stainless steel
[Height (mm)] 4 5 7 8 10 12