Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Filtreringsvillkor
0%
  • Nominal
  • Shaft or Hole Used d1 (Reference) (mm)
  • Applicable Shaft or Hole d2 (Ref.) (mm)
  • Shaft / Shaft Bore / Groove Nominal (Reference) (mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

C Ring (A Type)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Nominal

Shaft or Hole Used d1 (Reference)

(mm)

Applicable Shaft or Hole d2 (Ref.)

(mm)

Shaft / Shaft Bore / Groove Nominal (Reference)

(mm)

RoHS?Minsta beställningsantal
1.5
2–3
1.5
1.5
10
1 stycken
2
2.5–4
2
2
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
1.91 €
(
2.27 €
)
6 arbetsdagar
1.92 €
(
2.28 €
)
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Inserted in a radial direction into a groove of a shaft creating a retention shoulder. Simpler to insert on a shaft than the E-shaped retaining ring.