Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Nominal M
  • Thread Diameter(mm)
  • Drill Diameter(mm)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 6 arbetsdagar
  • Triple Grip【30 till 100 stycken】

    Triple Grip

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Nominal M

    Thread Diameter

    (mm)

    Drill Diameter

    (mm)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    8
    3.5~4.5
    6
    10
    1 förpackningar

    100 stycken

    10
    4.5~5
    8
    10
    1 förpackningar

    50 stycken

    12
    5–6
    9.5
    10
    1 förpackningar

    30 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    48.26 €
    ( 57.43 € )
    6 arbetsdagar
    24.32 €12.16 €
    ( 14.47 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    19.22 €
    ( 22.87 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    3 retention forces. 1. Fixing by engagement within walls, 2. Wide feet prevented from falling out, 3. Left and right springs fix it place by pinching it between walls ■ For all types of gypsum board (9.5 mm, 12.5 mm, 15.0 mm board thicknesses) ■ Can also be used with concrete, wood, stonework and tiles ■ Can also be used with impact driver (when using, mount while checking torque at a low speed).