Filtreringsvillkor
  • Max. Absorbed Energy(J)
  • Orifice Structure
  • Maximum Collision Velocity(m/s)
  • Minimum Collision Velocity(m/s)
  • Overall Length(mm)
  • Maximum Equivalent Mass(kgf)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 94 arbetsdagar

FA-1210MB / FA-1210MD / FWM-1210MBO Series Small Soft Absorber

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Max. Absorbed Energy

(J)

Orifice Structure

Maximum Collision Velocity

(m/s)

Minimum Collision Velocity

(m/s)

Overall Length

(mm)

Maximum Equivalent Mass

(kgf)

RoHS?Minsta beställningsantal
2.94
Single Orifice
1
0.3
84
30
10
1 stycken
2.94
Single Orifice
1
0.3
76
30
10
1 stycken
4.9
Multi-orifice
3
0.7
84
4
10
1 stycken
4.9
Multi-orifice
3
0.7
76
4
10
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
114.20 €
( 135.90 € )
94 arbetsdagar
111.63 €
( 132.84 € )
94 arbetsdagar
114.20 €
( 135.90 € )
94 arbetsdagar
111.63 €
( 132.84 € )
94 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Small size hydraulic type soft absorber. Adjustable type allows the user to choose the suitable choose the suitable effect for the collision speed.