Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
33.33 € ( 39.66 € ) | 6 arbetsdagar |
40.59 € ( 48.30 € ) | 6 arbetsdagar |
52.69 € ( 62.70 € ) | 8 arbetsdagar |
62.87 € ( 74.82 € ) | 8 arbetsdagar |
72.21 € ( 85.93 € ) | 8 arbetsdagar |
81.01 € ( 96.40 € ) | 8 arbetsdagar |
93.57 € ( 111.35 € ) | 6 arbetsdagar |
33.54 € ( 39.91 € ) | 8 arbetsdagar |
46.09 € ( 54.85 € ) | 8 arbetsdagar |
55.52 € ( 66.07 € ) | 8 arbetsdagar |
82.12 € ( 97.72 € ) | 8 arbetsdagar |
26.95 € ( 32.07 € ) | 6 arbetsdagar |
32.70 € ( 38.91 € ) | 6 arbetsdagar |
34.53 € ( 41.09 € ) | 6 arbetsdagar |
39.88 € ( 47.46 € ) | 6 arbetsdagar |
65.33 € ( 77.74 € ) | 6 arbetsdagar |
75.23 € ( 89.52 € ) | 8 arbetsdagar |
24.98 € ( 29.73 € ) | 6 arbetsdagar |
28.84 € ( 34.32 € ) | 6 arbetsdagar |
47.07 € ( 56.01 € ) | 7 arbetsdagar |
54.42 € ( 64.76 € ) | 8 arbetsdagar |
61.00 € ( 72.59 € ) | 8 arbetsdagar |
30.67 € ( 36.50 € ) | 8 arbetsdagar |
39.57 € ( 47.09 € ) | 8 arbetsdagar |
25.72 € ( 30.61 € ) | 6 arbetsdagar |
30.30 € ( 36.06 € ) | 10 arbetsdagar |
39.26 € ( 46.72 € ) | 6 arbetsdagar |
48.33 € ( 57.51 € ) | 6 arbetsdagar |
57.25 € ( 68.13 € ) | 8 arbetsdagar |
73.84 € ( 87.87 € ) | 8 arbetsdagar |
27.36 € ( 32.56 € ) | 8 arbetsdagar |
32.23 € ( 38.35 € ) | 8 arbetsdagar |
36.35 € ( 43.26 € ) | 9 arbetsdagar |
41.75 € ( 49.68 € ) | 8 arbetsdagar |
28.90 € ( 34.39 € ) | 6 arbetsdagar |
33.30 € ( 39.63 € ) | 6 arbetsdagar |
36.76 € ( 43.74 € ) | 6 arbetsdagar |
43.04 € ( 51.22 € ) | 6 arbetsdagar |
62.62 € ( 74.52 € ) | 8 arbetsdagar |
69.13 € ( 82.26 € ) | 8 arbetsdagar |
81.14 € ( 96.56 € ) | 8 arbetsdagar |
30.80 € ( 36.65 € ) | 8 arbetsdagar |
35.47 € ( 42.21 € ) | 8 arbetsdagar |
39.14 € ( 46.58 € ) | 8 arbetsdagar |
45.83 € ( 54.54 € ) | 6 arbetsdagar |
27.45 € ( 32.67 € ) | 6 arbetsdagar |
31.67 € ( 37.69 € ) | 10 arbetsdagar |
51.59 € ( 61.39 € ) | 8 arbetsdagar |
65.61 € ( 78.08 € ) | 8 arbetsdagar |
77.76 € ( 92.53 € ) | 8 arbetsdagar |
29.18 € ( 34.72 € ) | 8 arbetsdagar |
33.66 € ( 40.06 € ) | 6 arbetsdagar |
44.02 € ( 52.38 € ) | 6 arbetsdagar |
41.88 € ( 49.84 € ) | 9 arbetsdagar |
45.41 € ( 54.04 € ) | 12 arbetsdagar |
53.64 € ( 63.83 € ) | 6 arbetsdagar |
85.43 € ( 101.66 € ) | 8 arbetsdagar |
101.67 € ( 120.99 € ) | 8 arbetsdagar |
44.49 € ( 52.94 € ) | 8 arbetsdagar |
48.26 € ( 57.43 € ) | 8 arbetsdagar |
[Features]
· No oil hole for stud diameters d1 ≤4 mm.
· There is an oil hole (lubrication plug) in stud heads of diameter d1 ≥5 mm to ≤10 mm.
· Others have an oil hole (grease nipple) in the stud head, the outer circumference and the terminal surface.
· Shield studs of diameter d1 ≤10 mm and seal types are grease sealed.
· Please lubricate others properly when using as they not contain grease.