Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 6 arbetsdagar
  • Bargain Hexagonal Socket Head Bolt (Cap Bolt) · Black Oxide Finish / Package Sale -【800 till 1000 stycken】

    Bargain Hexagonal Socket Head Bolt (Cap Bolt) · Black Oxide Finish / Package Sale -

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 7 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Screw Nominal (M)

    Length L (mm)

    Pitch

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    3
    6
    0.5
    1 förpackningar

    1000 stycken

    3
    8
    0.5
    1 förpackningar

    1000 stycken

    3
    10
    0.5
    1 förpackningar

    1000 stycken

    4
    6
    0.7
    1 förpackningar

    1000 stycken

    4
    8
    0.7
    1 förpackningar

    1000 stycken

    5
    12
    0.8
    1 förpackningar

    800 stycken

    5
    20
    0.8
    1 förpackningar

    800 stycken

    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    20.21 €
    ( 24.05 € )
    6 arbetsdagar
    15.22 €
    ( 18.11 € )
    6 arbetsdagar
    15.83 €
    ( 18.84 € )
    6 arbetsdagar
    31.51 €
    ( 37.50 € )
    6 arbetsdagar
    26.27 €9.19 €
    ( 10.94 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    42.92 €
    ( 51.07 € )
    6 arbetsdagar
    53.49 €
    ( 63.65 € )
    6 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Thanks to a loyal customer base, the cumulative shipment quantity of the series has reached 1 million.
    The "Bargain Cap Bolt" is a new product launched on 8/17/2015.
    An optimized procurement method allows for a cost reduction of up to 46% compared to previous products (1.62 JPY per item).

    Of course, all goods can be delivered free of charge on the same day you order. Material certificates can be found on the PDF page on the right.

    [Specifications]
    Fully Threaded - Material: Iron - Surface Treatment: Uni-Chromate, Strength Category: 12.9 - Sales Unit: Small Box

    [Sizes Offered]
    M3 → Length 6 mm, 8 mm, 10 mm
    M4 → Length 6 mm, 8 mm, 10 mm
    M5 → Length 10mm, 12mm, 20mm
    M6 → Length 10mm, 12mm, 15mm, 20mm