Filtreringsvillkor
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

Bargain Hexagonal Socket Head Bolt (Cap Bolt) · Bright Chromate / Box Sale -【400 till 500 stycken】

Bargain Hexagonal Socket Head Bolt (Cap Bolt) · Bright Chromate / Box Sale -

Artikelnummer:

Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

Minsta beställningsantal
3
6
0.5
1 förpackningar

500 stycken

3
10
0.5
1 förpackningar

500 stycken

4
8
0.7
1 förpackningar

500 stycken

4
10
0.7
1 förpackningar

500 stycken

5
20
0.8
1 förpackningar

400 stycken

Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
12.94 €
( 15.40 € )
6 arbetsdagar
13.60 €
( 16.18 € )
6 arbetsdagar
19.09 €
( 22.72 € )
6 arbetsdagar
19.61 €
( 23.34 € )
6 arbetsdagar
30.33 €
( 36.09 € )
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Thanks to a loyal customer base, the cumulative shipment quantity of the series has reached 1 million.
The "Bargain Cap Bolt" is a new product launched on 8/17/2015.
An optimized procurement method allows for a cost reduction of up to 56% compared to previous products (3.2 JPY per item).

Of course, all goods can be delivered free of charge on the same day you order. Material certificates can be found on the PDF page on the right.

[Specifications]
Fully Threaded - Material: Iron - Surface Treatment: Uni-Chromate, Strength Category: 10.9 - Sales Unit: Small Box

[Sizes Offered]
M3 → Length 6 mm, 8 mm, 10 mm
M4 → Length 6 mm, 8 mm, 10 mm
M5 → Length 10mm, 12mm, 20mm
M6 → Length 10mm, 12mm, 15mm, 20mm