Filtreringsvillkor
  • Roller Width(mm)
  • Roller Pitch(mm)
  • Length of Transmission(mm)
  • JAN Code
  • Order Code
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 12 arbetsdagar

Steel Roller Conveyor (Roller Diameter 38.1 mm, Tube Wall Thickness 1.2 mm) (VR-3812-300-50-2000)

Artikelnummer:

VR-3812-300-50-2000
Rensa
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
VR-3812-300-50-2000

Roller Width

(mm)

Roller Pitch

(mm)

Length of Transmission

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(kg)

Minsta beställningsantal
300
50
2000
4989999691771
300-5666
29.6
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
432.49 €
( 514.66 € )
12 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features] Steel roller conveyor. -For light conveyors with small accessories / medium load. -The roller material is machine made carbon steel tube.