Filtreringsvillkor

Wheel Conveyor (Steel, Wheel Diameter 38 mm)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 12 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Wheel pitch

(mm)

Length of Transmission

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(kg)

Minsta beställningsantal
50
1800
4989999662856
461-2469
4.6
1 stycken
50
2000
4989999662863
461-2477
5.1
1 stycken
50
2400
4989999662870
461-2485
6.1
1 stycken
50
3000
4989999662887
461-2493
7.7
1 stycken
75
1800
4989999662894
461-2507
3.6
1 stycken
75
2000
4989999662900
461-2515
4.0
1 stycken
75
2400
4989999662917
461-2523
4.8
1 stycken
75
3000
4989999662924
461-2531
6.0
1 stycken
100
1800
4989999662931
461-2426
3.8
1 stycken
100
2000
4989999662948
461-2434
4.2
1 stycken
100
2400
4989999662955
461-2442
5.0
1 stycken
100
3000
4989999662962
461-2451
6.3
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
316.76 €
( 376.94 € )
12 arbetsdagar
351.05 €
( 417.75 € )
12 arbetsdagar
442.43 €
( 526.49 € )
12 arbetsdagar
511.43 €
( 608.60 € )
12 arbetsdagar
249.22 €
( 296.57 € )
12 arbetsdagar
271.61 €
( 323.22 € )
12 arbetsdagar
330.51 €
( 393.31 € )
12 arbetsdagar
412.42 €
( 490.78 € )
12 arbetsdagar
214.35 €
( 255.08 € )
12 arbetsdagar
237.23 €
( 282.30 € )
12 arbetsdagar
283.09 €
( 336.88 € )
12 arbetsdagar
345.18 €
( 410.76 € )
12 arbetsdagar