Filtreringsvillkor

Wheel Conveyor (Machined, Wheel Diameter 32 mm)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 12 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Wheel pitch

(mm)

Length of Transmission

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(kg)

Minsta beställningsantal
40
1000
4989999692440
301-0031
5.05
1 stycken
40
1500
4989999692457
301-0040
7.57
1 stycken
40
2000
4989999692464
301-0058
10.10
1 stycken
40
3000
4989999692471
301-0066
15.15
1 stycken
60
1000
4989999692488
301-0074
4.14
1 stycken
60
1500
4989999692495
301-0082
6.21
1 stycken
60
2000
4989999692501
301-0091
8.28
1 stycken
60
3000
4989999692518
301-0104
12.40
1 stycken
100
1000
4989999692525
301-0112
3023
1 stycken
100
1500
4989999692532
301-0121
4.85
1 stycken
100
2000
4989999692549
301-0139
6.46
1 stycken
100
3000
4989999692556
301-0147
9.70
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
200.17 €
( 238.20 € )
12 arbetsdagar
279.21 €
( 332.26 € )
12 arbetsdagar
390.27 €
( 464.42 € )
12 arbetsdagar
583.68 €
( 694.58 € )
12 arbetsdagar
149.87 €
( 178.35 € )
12 arbetsdagar
211.89 €
( 252.15 € )
12 arbetsdagar
276.51 €
( 329.05 € )
12 arbetsdagar
428.02 €
( 509.34 € )
12 arbetsdagar
105.38 €
( 125.40 € )
12 arbetsdagar
153.75 €
( 182.96 € )
12 arbetsdagar
202.17 €
( 240.58 € )
12 arbetsdagar
308.46 €
( 367.07 € )
12 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Excellent shock and load resistance compared with conventional products, using machined wheel with diameter 32 × width 25 × shaft 8 mm.
· High strength due to use of 3.2 mm thick frame.
· For transporting heavy objects such as mold conveying.
· Used in dedicated pallet lines.