Filtreringsvillkor

Braided Hose

Artikelnummer:

Ej färdigt: 9 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Nominal I.D. d

O.D. D

(mm)

Length

(m)

Minimum Bending Radius

(mm)

Winding

JAN Code

Order Code

Mass

(kg)

Operating Pressure

(MPa)

Minsta beställningsantal
32
41
5
225
5m Winding
4989999430653
495-9779
3.25
0.5
1 stycken
32
41
10
225
10m Winding
4989999430646
495-9761
6.50
0.5
1 stycken
32
41
30
225
Long Length Wound
4989999430660
495-9787
19.5
0.5
1 stycken
38
48
5
265
5m Winding
4989999430684
495-9809
4.25
0.5
1 stycken
38
48
10
265
10m Winding
4989999430677
495-9795
8.5
0.5
1 stycken
38
48
30
265
Long Length Wound
4989999430691
495-9817
25.5
0.5
1 stycken
50
62
5
350
5m Winding
4989999430714
495-9833
6.65
0.3
1 stycken
50
62
10
350
10m Winding
4989999430707
495-9825
13.3
0.3
1 stycken
50
62
20
350
Long Length Wound
4989999430721
495-9841
26.6
0.3
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
105.32 €
( 125.33 € )
6 arbetsdagar
147.16 €
( 175.12 € )
6 arbetsdagar
441.49 €
( 525.37 € )
6 arbetsdagar
138.25 €
( 164.52 € )
6 arbetsdagar
193.17 €
( 229.87 € )
6 arbetsdagar
577.94 €
( 687.75 € )
6 arbetsdagar
147.98 €
( 176.10 € )
6 arbetsdagar
295.97 €
( 352.20 € )
6 arbetsdagar
591.93 €
( 704.40 € )
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features]
● Excellent pressure resistance, elasticity, resilience, and bending strength.

[Application]
● Industrial use air and water pipes for manufacturing machinery, molding machines, and factory facilities.