Filtreringsvillkor
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

Bargain Hex Socket Head Cap Screw (Cap Bolt) - Bright Chromate / Package Sale -【10 stycken】

Bargain Hex Socket Head Cap Screw (Cap Bolt) - Bright Chromate / Package Sale -

Artikelnummer:

Ej färdigt: 7 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

Minsta beställningsantal
3
6
0.5
1 förpackningar

10 stycken

3
8
0.5
1 förpackningar

10 stycken

3
10
0.5
1 förpackningar

10 stycken

4
6
0.7
1 förpackningar

10 stycken

4
8
0.7
1 förpackningar

10 stycken

5
12
0.8
1 förpackningar

10 stycken

5
20
0.8
1 förpackningar

10 stycken

Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
2.82 €
( 3.36 € )
6 arbetsdagar
2.82 €
( 3.36 € )
6 arbetsdagar
2.82 €
( 3.36 € )
6 arbetsdagar
2.82 €
( 3.36 € )
6 arbetsdagar
2.82 €
( 3.36 € )
6 arbetsdagar
2.98 €
( 3.55 € )
6 arbetsdagar
3.13 €
( 3.72 € )
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

We've added this 10-pack in response to customers’ calls for a lower quantity box.
Up to an 87% discount compared to the regular price.
Material certificates are available by clicking the PDF link on the right.

[Specifications]
Fully threaded, Material: Iron, Surface treatment: Bright chromate, Strength classification: 10.9, Sales unit: Pack of 10

[Sizes available]
M3 → 6 mm, 8 mm, 10 mm lengths
M4 → 6 mm, 8 mm, 10 mm lengths
M5 → 10 mm, 12 mm, 20 mm lengths
M6 → 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm lengths