Artikelnummer:
kandidater hittades.![]() | These nuts for T-slots (slot nuts) are manufactured according to DIN 508. The range is extended by other dimensions that are not included in DIN. |
T-slot size | Dimensions | for T-slots DIN 650 | Testing force to DIN 508 | Weight | Art. No. | ||||
d | a | e | h | k | F | ||||
min. | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | ||||||
Heat-treated steel, quality 8, bright | |||||||||
5 | M 4 | 4.6 | 9 | 6.5 | 3 | 5 | 7.0 | 2.4 g | 23010.0051 |
6 | M 5 | 5.6 | 10 | 8.0 | 4 | 6 | 11.4 | 3.4 g | 23010.0061 |
8 | M 6 | 7.6 | 13 | 10.0 | 6 | 8 | 16.0 | 8.3 g | 23010.0081 |
10 | M 6 | 9.6 | 15 | 12.0 | 6 | 10 | 16.0 | 14.0 g | 23010.01031) |
10 | M 8 | 9.6 | 15 | 12.0 | 6 | 10 | 29.0 | 12.0 g | 23010.0101 |
12 | M 8 | 11.6 | 18 | 14.0 | 7 | 12 | 29.0 | 23.0 g | 23010.01231) |
12 | M10 | 11.6 | 18 | 14.0 | 7 | 12 | 46.0 | 20.0 g | 23010.0121 |
14 | M10 | 13.6 | 22 | 16.0 | 8 | 14 | 46.0 | 38.0 g | 23010.01431) |
14 | M12 | 13.6 | 22 | 16.0 | 8 | 14 | 67.0 | 34.0 g | 23010.0141 |
16 | M12 | 15.6 | 25 | 18.0 | 9 | 16 | 67.0 | 55.0 g | 23010.01631) |
16 | M14 | 15.6 | 25 | 18.0 | 9 | 16 | – | 49.0 g | 23010.01611) |
18 | M14 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | – | 74.0 g | 23010.01831) |
18 | M16 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | 128.0 | 68.0 g | 23010.0181 |
20 | M16 | 19.6 | 32 | 24.0 | 12 | 20 | 128.0 | 116.0 g | 23010.02031) |
20 | M18 | 19.6 | 32 | 24.0 | 12 | 20 | – | 107.0 g | 23010.02011) |
22 | M18 | 21.6 | 35 | 28.0 | 14 | 22 | – | 162.0 g | 23010.02231) |
22 | M20 | 21.6 | 35 | 28.0 | 14 | 22 | 196.0 | 149.0 g | 23010.0221 |
24 | M20 | 23.6 | 40 | 32.0 | 16 | 24 | 196.0 | 236.0 g | 23010.02431) |
24 | M22 | 23.6 | 40 | 32.0 | 16 | 24 | – | 221.0 g | 23010.02411) |
28 | M24 | 27.6 | 44 | 36.0 | 18 | 28 | 282.0 | 317.0 g | 23010.0281 |
36 | M30 | 35.5 | 54 | 44.0 | 22 | 36 | 448.0 | 585.0 g | 23010.0361 |
42 | M36 | 41.5 | 65 | 52.0 | 26 | 42 | 653.0 | 1000.0 g | 23010.0421 |
48 | M42 | 47.5 | 75 | 60.0 | 30 | 48 | 653.0 | 1500.0 g | 23010.0481 |
54 | M48 | 53.4 | 85 | 70.0 | 34 | 54 | 653.0 | 2.0 kg | 23010.0541 |
Heat-treated steel, tempered, quality 10, blackened | |||||||||
5 | M 4 | 4.6 | 9 | 6.5 | 3 | 5 | 7.0 | 2.3 g | 23010.0052 |
6 | M 5 | 5.6 | 10 | 8.0 | 4 | 6 | 11.4 | 3.3 g | 23010.0062 |
8 | M 6 | 7.6 | 13 | 10.0 | 6 | 8 | 16.0 | 8.3 g | 23010.0082 |
10 | M 6 | 9.6 | 15 | 12.0 | 6 | 10 | 16.0 | 14.0 g | 23010.01041) |
10 | M 8 | 9.6 | 15 | 12.0 | 6 | 10 | 29.0 | 13.0 g | 23010.0102 |
12 | M 8 | 11.6 | 18 | 14.0 | 7 | 12 | 29.0 | 23.0 g | 23010.01241) |
12 | M10 | 11.6 | 18 | 14.0 | 7 | 12 | 46.0 | 20.0 g | 23010.0122 |
14 | M 6 | 13.6 | 22 | 16.0 | 8 | 14 | 16.0 | 43.0 g | 23010.01461) |
14 | M 8 | 13.6 | 22 | 16.0 | 8 | 14 | 29.0 | 41.0 g | 23010.01451) |
14 | M10 | 13.6 | 22 | 16.0 | 8 | 14 | 46.0 | 37.0 g | 23010.01441) |
14 | M12 | 13.6 | 22 | 16.0 | 8 | 14 | 67.0 | 34.0 g | 23010.0142 |
16 | M 8 | 15.6 | 25 | 18.0 | 9 | 16 | 29.0 | 62.0 g | 23010.01661) |
16 | M10 | 15.6 | 25 | 18.0 | 9 | 16 | 46.0 | 58.0 g | 23010.01651) |
16 | M12 | 15.6 | 25 | 18.0 | 9 | 16 | 67.0 | 54.0 g | 23010.01641) |
16 | M14 | 15.6 | 25 | 18.0 | 9 | 16 | – | 49.0 g | 23010.01621) |
18 | M 8 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | 29.0 | 89.0 g | 23010.01871) |
18 | M10 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | 46.0 | 85.0 g | 23010.01861) |
18 | M12 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | 67.0 | 98.0 g | 23010.01851) |
18 | M14 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | – | 75.0 g | 23010.01841) |
18 | M16 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | 128.0 | 68.0 g | 23010.0182 |
20 | M12 | 19.6 | 32 | 24.0 | 12 | 20 | 67.0 | 131.0 g | 23010.02051) |
20 | M16 | 19.6 | 32 | 24.0 | 12 | 20 | 128.0 | 119.0 g | 23010.02041) |
20 | M18 | 19.6 | 32 | 24.0 | 12 | 20 | – | 108.0 g | 23010.02021) |
22 | M12 | 21.6 | 35 | 28.0 | 14 | 22 | 67.0 | 189.0 g | 23010.02251) |
22 | M16 | 21.6 | 35 | 28.0 | 14 | 22 | 128.0 | 172.0 g | 23010.02261) |
22 | M18 | 21.6 | 35 | 28.0 | 14 | 22 | – | 161.0 g | 23010.02241) |
22 | M20 | 21.6 | 35 | 28.0 | 14 | 22 | 196.0 | 151.0 g | 23010.0222 |
24 | M16 | 23.6 | 40 | 32.0 | 16 | 24 | 128.0 | 262.0 g | 23010.02461) |
24 | M20 | 23.6 | 40 | 32.0 | 16 | 24 | 196.0 | 237.0 g | 23010.02441) |
24 | M22 | 23.6 | 40 | 32.0 | 16 | 24 | – | 221.0 g | 23010.02421) |
28 | M16 | 27.6 | 44 | 36.0 | 18 | 28 | 128.0 | 375.0 g | 23010.02861) |
28 | M20 | 27.6 | 44 | 36.0 | 18 | 28 | 196.0 | 349.0 g | 23010.02841) |
28 | M22 | 27.6 | 44 | 36.0 | 18 | 28 | – | 332.0 g | 23010.02831) |
28 | M24 | 27.6 | 44 | 36.0 | 18 | 28 | 282.0 | 316.0 g | 23010.0282 |
32 | M27 | 31.5 | 50 | 40.0 | 20 | 32 | – | 460.0 g | 23010.03221) |
36 | M24 | 35.5 | 54 | 44.0 | 22 | 36 | 282.0 | 663.0 g | 23010.03641) |
36 | M30 | 35.5 | 54 | 44.0 | 22 | 36 | 448.0 | 582.0 g | 23010.0362 |
42 | M36 | 41.5 | 65 | 52.0 | 26 | 42 | 653.0 | 996.0 g | 23010.0422 |
48 | M42 | 47.5 | 75 | 60.0 | 30 | 48 | 653.0 | 1500.0 g | 23010.0482 |
54 | M48 | 53.4 | 85 | 70.0 | 34 | 54 | 653.0 | 2.0 kg | 23010.0542 |
Stainless steel 1.4301 | |||||||||
8 | M 6 | 7.6 | 13 | 10.0 | 6 | 8 | 16.0 | 8.5 g | 23010.0721 |
10 | M 8 | 9.6 | 15 | 12.0 | 6 | 10 | 29.0 | 13.0 g | 23010.0731 |
12 | M10 | 11.6 | 18 | 14.0 | 7 | 12 | 46.0 | 20.0 g | 23010.0741 |
14 | M12 | 13.6 | 22 | 16.0 | 8 | 14 | 67.0 | 34.0 g | 23010.0751 |
16 | M14 | 15.6 | 25 | 18.0 | 9 | 16 | – | 51.0 g | 23010.07611) |
18 | M16 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | 128.0 | 70.0 g | 23010.0781 |
Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
1.30 € ( 1.55 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
1.41 € ( 1.68 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
1.38 € ( 1.64 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
1.48 € ( 1.76 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
1.47 € ( 1.75 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
1.53 € ( 1.82 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
1.53 € ( 1.82 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
1.64 € ( 1.95 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
1.72 € ( 2.05 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
1.94 € ( 2.31 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
1.60 € ( 1.90 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
1.76 € ( 2.09 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
1.92 € ( 2.28 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
2.00 € ( 2.38 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
1.82 € ( 2.17 € ) | 2 arbetsdagar |
2.08 € ( 2.48 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
2.10 € ( 2.50 € ) | 2 arbetsdagar |
2.40 € ( 2.86 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
2.44 € ( 2.90 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
2.31 € ( 2.75 € ) | 2 arbetsdagar |
2.59 €1.53 € ( 1.82 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
2.75 € ( 3.27 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
2.95 € ( 3.51 € ) | 4 arbetsdagar |
4.03 € ( 4.80 € ) | 4 arbetsdagar |
4.03 €2.38 € ( 2.83 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
2.75 € ( 3.27 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
3.21 € ( 3.82 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
3.59 € ( 4.27 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
3.88 € ( 4.62 € ) | 2 arbetsdagar |
3.66 € ( 4.36 € ) | 4 arbetsdagar |
4.86 € ( 5.78 € ) | 2 arbetsdagar |
4.86 € ( 5.78 € ) | 4 arbetsdagar |
4.54 € ( 5.40 € ) | 4 arbetsdagar |
5.10 € ( 6.07 € ) | 4 arbetsdagar |
4.54 € ( 5.40 € ) | 4 arbetsdagar |
5.22 €3.08 € ( 3.67 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
5.85 € ( 6.96 € ) | 4 arbetsdagar |
5.15 € ( 6.13 € ) | 2 arbetsdagar |
5.80 € ( 6.90 € ) | 4 arbetsdagar |
6.27 €3.70 € ( 4.40 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
7.37 €4.35 € ( 5.18 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
6.96 € ( 8.28 € ) | 2 arbetsdagar |
7.54 € ( 8.97 € ) | 3 arbetsdagar |
8.30 € ( 9.88 € ) | 4 arbetsdagar |
9.45 € ( 11.25 € ) | 4 arbetsdagar |
9.87 € ( 11.75 € ) | 4 arbetsdagar |
10.67 € ( 12.70 € ) | 2 arbetsdagar |
10.67 €6.30 € ( 7.50 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
9.09 € ( 10.82 € ) | 4 arbetsdagar |
11.08 €6.54 € ( 7.78 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
16.66 € ( 19.83 € ) | 4 arbetsdagar |
14.79 € ( 17.60 € ) | 4 arbetsdagar |
14.55 €8.58 € ( 10.21 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
32.29 € ( 38.43 € ) | 2 arbetsdagar |
22.85 € ( 27.19 € ) | 2 arbetsdagar |
26.25 € ( 31.24 € ) | 2 arbetsdagar |
28.25 € ( 33.62 € ) | 2 arbetsdagar |
49.14 € ( 58.48 € ) | 4 arbetsdagar |
53.07 € ( 63.15 € ) | 4 arbetsdagar |
69.36 € ( 82.54 € ) | 4 arbetsdagar |
The entire loading capacity of the T - nut can only be applied if the screwing is guaranteed to be made over the total thread length of the T - nut.