Filtreringsvillkor
  • Lager
  • d(M)
  • a(mm)
  • e(mm)
  • h(mm)
  • k(mm)
  • s(mm)
  • T-slot size(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 3 arbetsdagar
    • Inom 4 arbetsdagar
  • Nuts for T-slots, DIN 508 with antislipping device

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
    Antal:

    Produktinformation

    Nuts for T-Slots • DIN 508 with antislipping device, EH 23010.

    Product Description

    These nuts for T-slots (slot nuts) are manufactured according to DIN 508.The spring element avoids vertical and horizontal slipping of the nut.

    Material

    Ball
    • Ball-bearing steel, hardened
    T-nut
    • Heat-treated steel, tempered, quality 10, blackened
    Spring
    • Stainless steel

    Drawing

    Order Information

    T-slot sizeDimensionsSpring loadWeightArt. No.
     daehksF1F2  
           ~~  
    [mm][mm][mm][g] 
    10M 89.6151260.653.254.751223010.0811
    12M1011.6181470.804.7012.602023010.0813
    14M1213.6221680.908.5014.203423010.0815
    18M1617.62820101.007.8013.506823010.0819
    22M2021.63528141.605.0012.8014723010.0823

    Application Example

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Relaterat

    d(M)

    a

    (mm)

    e

    (mm)

    h

    (mm)

    k

    (mm)

    s

    (mm)

    T-slot size

    (mm)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    8
    9.6
    15
    12
    6
    0.65
    10
    10
    1 stycken
    10
    11.6
    18
    14
    7
    0.8
    12
    10
    10 stycken
    12
    13.6
    22
    16
    8
    0.9
    14
    10
    1 stycken
    16
    17.6
    28
    20
    10
    1
    18
    10
    1 stycken
    20
    21.6
    35
    28
    14
    1.6
    22
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    6.61 €
    ( 7.87 € )
    3 arbetsdagar
    7.07 €
    ( 8.41 € )
    4 arbetsdagar
    8.07 €
    ( 9.60 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    9.69 €
    ( 11.53 € )
    4 arbetsdagar
    12.94 €
    ( 15.40 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    The spring element avoids vertical and horizontal slipping of T-nut.