Bekräftad
  • Max. Absorbed Energy(J)
  • Outer Diameter Thread Size(mm)
  • Stroke(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 6 arbetsdagar

Shock Absorber for Linear Slide Cylinder SKL Series

Artikelnummer:

SKL-0805
Rensa
Antal:
Loading...

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
SKL-0805

Max. Absorbed Energy

(J)

Outer Diameter Thread Size

(mm)

Stroke

(mm)

Minsta beställningsantal
0.5
M8×0.75
4.5
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
54.37 €
( 64.70 € )
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

● High tact: Short stroke reduces operation time significantly
● Long life with soft stop: Smooth shock absorption achieved with the use of a slit orifice mechanism
● High ease of maintenance: Easy installation with no head cap required

Artikelnumret har bekräftats