Filtreringsvillkor

Nylon Nut Insert / NNI

Nylon Nut Insert / NNI

Artikelnummer:

Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Screw Dia. M (after insertion)

(mm)

Length L (after insertion) (D = Thread Dia. M)

Length (After Insertion)

Material Details

Minsta beställningsantal
5
2.5D
12.7
Main body: Nylon 66 / Thread: Aluminum (EN AW-2011 Equiv.)
50 stycken
6
2.5D
15.9
Main body: Nylon 66 / Thread: Aluminum (EN AW-2011 Equiv.)
50 stycken
8
2.5D
19
Main body: Nylon 66 / Thread: Aluminum (EN AW-2011 Equiv.)
50 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
0.47 €
( 0.56 € )
13 arbetsdagar
0.54 €
( 0.64 € )
13 arbetsdagar
0.61 €
( 0.73 € )
13 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Nominal of Thread (M)] 2.5/3/4/5/6/8
Main Body
[Material] Nylon 66
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)
Screw Part
[Material] Aluminum (A2011 Equivalent)
[Processing] Degreasing