1
Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Nominal of Thread (M)
  • Length(mm)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 6 arbetsdagar
    • Inom 7 arbetsdagar
  • Lock Screw Type 3 Short Type

    Lock Screw Type 3 Short Type

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 14 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Nominal of Thread (M)

    Length

    (mm)

    RoHS?Minsta beställningsantal
    8
    6
    10
    1 stycken
    10
    6
    10
    1 stycken
    12
    6
    10
    1 stycken
    14
    6
    10
    1 stycken
    16
    6
    10
    1 stycken
    18
    6
    10
    1 stycken
    20
    8
    10
    1 stycken
    22
    8
    10
    1 stycken
    24
    8
    10
    1 stycken
    26
    8
    10
    1 stycken
    27
    8
    10
    1 stycken
    28
    8
    10
    1 stycken
    30
    8
    10
    1 stycken
    33
    8
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    1.26 €
    ( 1.50 € )
    7 arbetsdagar
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    6 arbetsdagar
    5.87 €
    ( 6.99 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    1.82 €
    ( 2.17 € )
    6 arbetsdagar
    2.12 €
    ( 2.52 € )
    7 arbetsdagar
    2.19 €
    ( 2.61 € )
    7 arbetsdagar
    2.32 €
    ( 2.76 € )
    7 arbetsdagar
    2.57 €
    ( 3.06 € )
    7 arbetsdagar
    2.82 €
    ( 3.36 € )
    7 arbetsdagar
    3.31 €
    ( 3.94 € )
    7 arbetsdagar
    3.56 €
    ( 4.24 € )
    7 arbetsdagar
    3.81 €
    ( 4.53 € )
    7 arbetsdagar
    3.94 €
    ( 4.69 € )
    7 arbetsdagar
    4.31 €
    ( 5.13 € )
    7 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    A set screw for press dies.
    Using together with Type 1 achieves a synergistic locking effect.
    Short type (thin).
    Can be used when the plate is thin.
    Can be purchased individually.
    Material = S45C
    Hardness = HRC 34-44
    Surface processing: Black oxide

    Försiktighet

    • There are some differences in handling compared with what is shown in the standard table. We ask for your understanding in advance.