Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Material
    • Copper
  • Made to Order Specifications
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 4 arbetsdagar
    • Inom 26 arbetsdagar
  • M5AL, Miniature Fitting - Barb Elbow

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 10 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Material

    Applicable tube material (O.D./I.D.)

    Gasket Material

    Made to Order Specifications

    Screw Pitch

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    00014
    Nylon (6/4)
    Nylon 66・GF30%
    N/A
    -
    10 stycken
    [Copper] C3604BD
    -
    SUS316 + Special FKM
    -
    -
    10 stycken
    00014
    Nylon (6/4)
    Nylon 66・GF30%
    N/A
    -
    10 stycken
    [Copper] C3604BD
    -
    SUS316 + Special FKM
    -
    -
    10 stycken
    00014
    Soft Nylon・Polyurethane (3.18/2.18・3.18/2)
    Nylon 66・GF30%
    N/A
    -
    10 stycken
    [Copper] C3604BD
    -
    SUS316 + Special FKM
    -
    -
    10 stycken
    00014
    Soft Nylon・Polyurethane (4/2.5)
    Nylon 66・GF30%
    N/A
    -
    10 stycken
    [Copper] C3604BD
    -
    SUS316 + Special FKM
    -
    0.8
    10 stycken
    00014
    Soft Nylon・Polyurethane (6/4)
    Nylon 66・GF30%
    N/A
    -
    10 stycken
    [Copper] C3604BD
    -
    SUS316 + Special FKM
    -
    0.8
    10 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    3.71 €2.49 €
    ( 2.96 € )
    Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    4.94 €
    ( 5.88 € )
    26 arbetsdagar
    3.71 €2.63 €
    ( 3.13 € )
    Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    5.97 €
    ( 7.10 € )
    26 arbetsdagar
    3.71 €
    ( 4.41 € )
    4 arbetsdagar
    4.94 €
    ( 5.88 € )
    26 arbetsdagar
    3.71 €
    ( 4.41 € )
    4 arbetsdagar
    4.94 €
    ( 5.88 € )
    26 arbetsdagar
    3.71 €2.56 €
    ( 3.05 € )
    Lagervara - 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    5.97 €
    ( 7.10 € )
    26 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    A miniature fitting that can be removed without the use of tools.
    [Features]
    · Compact piping space.
    · Rotates 360° around the stud as an axis, allowing it to be fixed at any angle.
    [Applications]
    · Ideal for tube piping.

    Försiktighet

    • Refer to the catalog for product specifications.
    • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.