Filtreringsvillkor
  • Lager
  • Outside diameter d1(mm)
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Skicka samma dag går att få
    • Inom 7 arbetsdagar
  • Forehead washers / conical countersunk hole, chamfered / steel / burnished / GN 184

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 10 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Outside diameter d1

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    16
    1 stycken
    20
    1 stycken
    22
    1 stycken
    25
    1 stycken
    28
    1 stycken
    32
    1 stycken
    36
    1 stycken
    40
    1 stycken
    45
    1 stycken
    52
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    0.66 €
    ( 0.79 € )
    7 arbetsdagar
    0.80 €
    ( 0.95 € )
    7 arbetsdagar
    0.96 €
    ( 1.14 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    1.20 €
    ( 1.43 € )
    7 arbetsdagar
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    7 arbetsdagar
    1.88 €
    ( 2.24 € )
    7 arbetsdagar
    2.16 €
    ( 2.57 € )
    7 arbetsdagar
    2.66 €
    ( 3.17 € )
    7 arbetsdagar
    5.16 €
    ( 6.14 € )
    Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag
    6.56 €
    ( 7.81 € )
    7 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    Countersunk washers GN 184 are retained to the face of the shaft end with a countersunk head screw DIN ISO 2009 or DIN 7991 forming a clean-look end cap.
    A typical application is the retention of handwheels with hub keyed to the shaft.