Filtreringsvillkor

Stainless Steel-Insert bushings

Artikelnummer:

Ej färdigt: 18 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Thread d2

(mm)

Outside diameter d1

Outside square s1

Weight

(kg)

Minsta beställningsantal
M 8
D 20
-
0.028
1 stycken
M 8
D 25
-
0.080
1 stycken
M 10
D 25
-
0.050
1 stycken
M 8
D 30
-
0.093
1 stycken
M 10
D 30
-
0.090
1 stycken
M 10
D 40
-
0.186
1 stycken
M 12
D 40
-
0.180
1 stycken
M 12
D 50
-
0.350
1 stycken
M 16
D 50
-
0.330
1 stycken
M 8
-
V 20
0.032
1 stycken
M 8
-
V 25
0.061
1 stycken
M 10
-
V 25
0.058
1 stycken
M 8
-
V 30
0.106
1 stycken
M 10
-
V 30
0.103
1 stycken
M 10
-
V 40
0.216
1 stycken
M 12
-
V 40
0.211
1 stycken
M 12
-
V 50
0.420
1 stycken
M 16
-
V 50
0.390
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
14.22 €
( 16.92 € )
7 arbetsdagar
16.92 €
( 20.13 € )
7 arbetsdagar
16.92 €
( 20.13 € )
7 arbetsdagar
19.46 €
( 23.16 € )
7 arbetsdagar
19.46 €
( 23.16 € )
7 arbetsdagar
26.14 €
( 31.11 € )
7 arbetsdagar
26.14 €
( 31.11 € )
7 arbetsdagar
32.46 €
( 38.63 € )
7 arbetsdagar
32.46 €
( 38.63 € )
7 arbetsdagar
20.30 €
( 24.16 € )
7 arbetsdagar
20.96 €
( 24.94 € )
7 arbetsdagar
20.96 €
( 24.94 € )
7 arbetsdagar
24.26 €
( 28.87 € )
7 arbetsdagar
24.26 €
( 28.87 € )
7 arbetsdagar
29.34 €
( 34.91 € )
7 arbetsdagar
29.34 €
( 34.91 € )
7 arbetsdagar
36.08 €
( 42.94 € )
7 arbetsdagar
36.08 €
( 42.94 € )
7 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Drive the Stainless Steel-Insert bushings GN 992.5 in by using a soft-head mallet. Their lamellas bridge a production tolerance of the internal diameter or of the internal square of ±0.5 mm, allowing screws to be mounted in tubes.
The dimensions match those of the construction tubes GN 990, but checking the tolerance position of the tube is recommended.