Filtreringsvillkor
  • Diameter d1(φ)
  • Thread d1
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 7 arbetsdagar

Star knobs, Duroplast (6336.1-50-M8-E)

Artikelnummer:

6336.1-50-M8-E
Rensa
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
6336.1-50-M8-E

Diameter d1

(φ)

Thread d1

Bore d3

Type

Minsta beställningsantal
50
M 8
-
E, with threaded blind bore
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
4.10 €
( 4.88 € )
7 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Star knobs GN 6336.1 with bushing have important advantages:
The face of the bushing is exactly square to the bore and is with the complete diameter out of steel. The protruding steel bushing allows a perfect cross-dowels connection.