Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Beställningen pausad |
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
0.80 € ( 0.95 € ) | 7 arbetsdagar |
1.50 € ( 1.78 € ) | 7 arbetsdagar |
0.78 € ( 0.93 € ) | 7 arbetsdagar |
1.50 € ( 1.78 € ) | 7 arbetsdagar |
1.02 € ( 1.21 € ) | 7 arbetsdagar |
1.82 € ( 2.17 € ) | 7 arbetsdagar |
1.18 € ( 1.40 € ) | 7 arbetsdagar |
2.18 € ( 2.59 € ) | 7 arbetsdagar |
1.70 € ( 2.02 € ) | 7 arbetsdagar |
3.12 € ( 3.71 € ) | 7 arbetsdagar |
2.10 € ( 2.50 € ) | 7 arbetsdagar |
3.58 € ( 4.26 € ) | 7 arbetsdagar |
2.48 € ( 2.95 € ) | 7 arbetsdagar |
4.00 € ( 4.76 € ) | 7 arbetsdagar |
2.58 € ( 3.07 € ) | 7 arbetsdagar |
4.42 € ( 5.26 € ) | 7 arbetsdagar |
3.28 € ( 3.90 € ) | 7 arbetsdagar |
6.12 € ( 7.28 € ) | 7 arbetsdagar |
2.30 € ( 2.74 € ) | 7 arbetsdagar |
3.82 € ( 4.55 € ) | 7 arbetsdagar |
1.02 € ( 1.21 € ) | 7 arbetsdagar |
2.26 € ( 2.69 € ) | 7 arbetsdagar |
0.82 €0.43 € ( 0.51 € ) | Lagervara: 1 arbetsdagKan skickas samma dag |
1.52 € ( 1.81 € ) | 7 arbetsdagar |
5.60 € ( 6.66 € ) | 7 arbetsdagar |
8.48 € ( 10.09 € ) | 7 arbetsdagar |
4.60 € ( 5.47 € ) | 7 arbetsdagar |
5.70 € ( 6.78 € ) | 7 arbetsdagar |
1.70 € ( 2.02 € ) | 7 arbetsdagar |
3.02 € ( 3.59 € ) | 7 arbetsdagar |
Threaded plugs DIN 906 are used to close bore holes with cylindrical internal thread.
The tightness depends on the medium, pressure, temperature and material pairing. The design with GPC thread coating provides a higher degree of safety.
The official DIN 906 standard sheet also provides for thread sizes M26x1,5; M30x1,5; M33x2; M36x1,5; M38x1,5; M39x2; M42x1,5; M45x1,5; M48x1,5; M52x1,5; M52x2; M56x2 and M60x2.