Filtreringsvillkor

EWNM-SST - Wing nuts -Stainless steel

Artikelnummer:

Ej färdigt: 30 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

d

l

(mm)

D

(φ)

L

(mm)

b

d1

d2

Diameter

h

High performing lines

l2

l3

Type of assembly

Sub execution

Description

Minsta beställningsantal
M5
-
40
21
6.5
13.5
5.3
40
8
Inox
5.5
19
Pass-through hole
EWNM-SST-FP
EWNM-SST-40-FP-M5
1 stycken
M5
-
40
21
6.5
13.5
-
40
12
Inox
5.5
-
Blind hole
EWNM-SST
EWNM-SST-40-M5
1 stycken
M6
-
40
21
6.5
13.5
6.4
40
10
Ergostyle
5.5
19
Pass-through hole
EWNM-SST-FP
EWNM-SST-40-FP-M6
10 stycken
M6
-
40
21
6.5
13.5
-
40
12
Ergostyle
5.5
-
Blind hole
EWNM-SST
EWNM-SST-40-M6
10 stycken
M6
-
48
24
7
13.5
6.4
50
10
Ergostyle
6
22
Pass-through hole
EWNM-SST-FP
EWNM-SST-48-FP-M6
1 stycken
M6
-
48
24
7
13.5
-
50
15
Ergostyle
6
-
Blind hole
EWNM-SST
EWNM-SST-48-M6
1 stycken
M8
-
48
24
7
13.5
8.4
50
13
Ergostyle
6
22
Pass-through hole
EWNM-SST-FP
EWNM-SST-48-FP-M8
10 stycken
M8
-
48
24
7
13.5
-
50
15
Ergostyle
6
-
Blind hole
EWNM-SST
EWNM-SST-48-M8
10 stycken
M8
-
55
28
8
16
8.4
55
13
Inox
7
25
Pass-through hole
EWNM-SST-FP
EWNM-SST-55-FP-M8
1 stycken
M8
-
55
28
8
16
-
55
18
Inox
7
-
Blind hole
EWNM-SST
EWNM-SST-55-M8
1 stycken
M10
-
55
28
8
16
10.5
55
16
Ergostyle
7
25
Pass-through hole
EWNM-SST-FP
EWNM-SST-55-FP-M10
10 stycken
M10
-
55
28
8
16
-
55
18
Ergostyle
7
-
Blind hole
EWNM-SST
EWNM-SST-55-M10
10 stycken
M5
16
40
21
6.5
13.5
-
40
-
Inox
5.5
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.40-SST-pM5x16
1 stycken
M5
20
40
21
6.5
13.5
-
40
-
Ergostyle
5.5
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.40-SST-pM5x20
1 stycken
M5
25
40
21
6.5
13.5
-
40
-
Ergostyle
5.5
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.40-SST-pM5x25
1 stycken
M6
16
40
21
6.5
13.5
-
40
-
Inox
5.5
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.40-SST-pM6x16
1 stycken
M6
20
40
21
6.5
13.5
-
40
-
Ergostyle
5.5
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.40-SST-pM6x20
1 stycken
M6
25
40
21
6.5
13.5
-
40
-
Ergostyle
5.5
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.40-SST-pM6x25
1 stycken
M6
16
48
24
7
13.5
-
50
-
Ergostyle
6
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.48-SST-pM6x16
1 stycken
M6
20
48
24
7
13.5
-
50
-
Inox
6
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.48-SST-pM6x20
1 stycken
M6
25
48
24
7
13.5
-
50
-
Inox
6
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.48-SST-pM6x25
1 stycken
M8
16
48
24
7
13.5
-
50
-
Inox
6
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.48-SST-pM8x16
1 stycken
M8
20
48
24
7
13.5
-
50
-
Inox
6
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.48-SST-pM8x20
1 stycken
M8
25
48
24
7
13.5
-
50
-
Inox
6
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.48-SST-pM8x25
1 stycken
M8
20
55
28
8
16
-
55
-
Ergostyle
7
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.55-SST-pM8x20
1 stycken
M8
25
55
28
8
16
-
55
-
Inox
7
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.55-SST-pM8x25
1 stycken
M8
30
55
28
8
16
-
55
-
Ergostyle
7
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.55-SST-pM8x30
1 stycken
M10
20
55
28
8
16
-
55
-
Inox
7
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.55-SST-pM10x20
1 stycken
M10
25
55
28
8
16
-
55
-
Ergostyle
7
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.55-SST-pM10x25
1 stycken
M10
30
55
28
8
16
-
55
-
Inox
7
-
Threaded screw
EWNM-SST-p
EWNM.55-SST-pM10x30
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
13.04 €
( 15.52 € )
4 arbetsdagar
13.05 €
( 15.53 € )
4 arbetsdagar
13.05 €
( 15.53 € )
4 arbetsdagar
13.04 €
( 15.52 € )
4 arbetsdagar
15.75 €
( 18.74 € )
4 arbetsdagar
15.71 €
( 18.69 € )
4 arbetsdagar
15.75 €
( 18.74 € )
4 arbetsdagar
15.71 €
( 18.69 € )
4 arbetsdagar
20.35 €
( 24.22 € )
4 arbetsdagar
20.24 €
( 24.09 € )
4 arbetsdagar
20.35 €
( 24.22 € )
4 arbetsdagar
20.24 €
( 24.09 € )
4 arbetsdagar
28.18 €
( 33.53 € )
5 arbetsdagar
29.50 €
( 35.10 € )
4 arbetsdagar
30.01 €
( 35.71 € )
4 arbetsdagar
28.18 €
( 33.53 € )
4 arbetsdagar
29.50 €
( 35.10 € )
4 arbetsdagar
30.01 €
( 35.71 € )
4 arbetsdagar
29.70 €
( 35.34 € )
4 arbetsdagar
31.11 €
( 37.02 € )
4 arbetsdagar
32.91 €
( 39.16 € )
4 arbetsdagar
29.70 €
( 35.34 € )
4 arbetsdagar
31.11 €
( 37.02 € )
4 arbetsdagar
32.91 €
( 39.16 € )
4 arbetsdagar
36.28 €
( 43.17 € )
4 arbetsdagar
38.15 €
( 45.40 € )
4 arbetsdagar
39.73 €
( 47.28 € )
4 arbetsdagar
36.28 €
( 43.17 € )
4 arbetsdagar
38.15 €
( 45.40 € )
4 arbetsdagar
39.73 €
( 47.28 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

AISI 304 stainless steel wing nut, sandblasted matte finish.
The slightly concave marks on the wings help to position the fingers in order to apply the maximum force when tightening.