Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
29.06 € ( 34.58 € ) | 3 arbetsdagar |
30.63 € ( 36.45 € ) | 3 arbetsdagar |
52.16 € ( 62.07 € ) | 5 arbetsdagar |
50.60 € ( 60.21 € ) | 3 arbetsdagar |
53.48 € ( 63.64 € ) | 3 arbetsdagar |
61.88 € ( 73.64 € ) | 3 arbetsdagar |
98.35 € ( 117.04 € ) | 5 arbetsdagar |
86.63 € ( 103.09 € ) | 3 arbetsdagar |
121.49 € ( 144.57 € ) | 3 arbetsdagar |
223.85 € ( 266.38 € ) | 4 arbetsdagar |
220.88 € ( 262.85 € ) | 3 arbetsdagar |
308.83 € ( 367.51 € ) | 12 arbetsdagar |
402.05 € ( 478.44 € ) | 12 arbetsdagar |
486.68 € ( 579.15 € ) | 12 arbetsdagar |
873.03 € ( 1,038.91 € ) | 5 arbetsdagar |
1,151.52 € ( 1,370.31 € ) | 5 arbetsdagar |
1,319.47 € ( 1,570.17 € ) | 12 arbetsdagar |
2,029.25 € ( 2,414.81 € ) | 5 arbetsdagar |
2,343.28 € ( 2,788.50 € ) | 3 arbetsdagar |
3,575.45 € ( 4,254.79 € ) | 3 arbetsdagar |
4,380.07 € ( 5,212.28 € ) | 17 arbetsdagar |
4,809.42 € ( 5,723.21 € ) | 3 arbetsdagar |
7,514.22 € ( 8,941.92 € ) | 5 arbetsdagar |
[Specifications]
・I.D. D(mm): 17~280
・Allowable Tilt Angle α(deg): 5~10
・Outer Diameter(mm): 30~400
・Width(mm): 14~155
・DIN ISO 12 240-1