Filtreringsvillkor
  • Inner diameter(mm)
  • Sleeve length B1(mm)
  • Bore diameter bearing d(mm)
  • Bearing overhang a1(mm)
  • Thread length IG(mm)
  • Thread oil connector G1
  • Distance oil connector a(mm)
  • Thread depth oil connector IG1(mm)
  • RoHS Certificate
  • REACH Certificate
  • Weight/Unit(kg)
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 3 arbetsdagar
    • Inom 4 arbetsdagar
    • Inom 5 arbetsdagar
    • Inom 17 arbetsdagar

Withdrawal sleeves AH(X)30, main dimensions to DIN 5416, taper 1:12

Artikelnummer:

Ej färdigt: 23 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Relaterat

Inner diameter

(mm)

Thread G

Sleeve length B1

(mm)

Bore diameter bearing d

(mm)

Bearing overhang a1

(mm)

Thread length IG

(mm)

Thread oil connector G1

Distance oil connector a

(mm)

Thread depth oil connector IG1

(mm)

RoHS Certificate

REACH Certificate

Weight/Unit

(kg)

Minsta beställningsantal
150
M170x3
77
160
5
16
-
-
-
-
-
-
1 stycken
160
M180x3
85
170
5
17
-
-
-
-
-
-
1 stycken
170
M190x3
92
180
6
17
-
-
-
-
-
-
1 stycken
180
Tr205X4
96
190
6
18
-
-
-
-
-
-
1 stycken
190
Tr215X4
102
200
6
19
-
-
-
-
-
-
1 stycken
200
Tr235X4
111
220
6
20
-
-
-
-
-
-
1 stycken
200
Tr235X4
111
220
6
20
G1/8
8.5
12
-
-
-
1 stycken
220
Tr260X4
116
240
7
21
-
-
-
-
-
-
1 stycken
240
Tr280X4
128
260
7
23
-
-
-
-
-
-
1 stycken
240
Tr280X4
128
260
7
23
G1/8
8.5
12
-
-
-
1 stycken
260
Tr300X4
131
280
8
24
-
-
-
-
-
-
1 stycken
260
Tr300X4
131
280
8
24
G1/8
8.5
12
Available
Available
12
1 stycken

-

280
Tr320X5
145
300
8
26
G1/8
8.5
12
-
-
-
1 stycken
300
Tr345X5
149
320
8
27
G1/8
8.5
12
-
-
-
1 stycken
320
Tr365X5
162
340
9
28
G1/8
8.5
12
-
-
-
1 stycken
340
Tr385X5
167
360
9
30
G1/8
8.5
12
-
-
-
1 stycken
360
Tr410X5
170
380
10
31
G1/8
8.5
12
-
-
-
1 stycken
380
Tr430X5
183
400
10
33
G1/8
8.5
12
-
-
-
1 stycken
400
Tr450X5
186
420
10
34
G1/8
8.5
12
-
-
-
1 stycken
115
M130x2
60
120
4
13
-
-
-
-
-
-
1 stycken
125
M140x2
67
130
4
14
-
-
-
-
-
-
1 stycken
135
M150x2
68
140
5
14
-
-
-
-
-
-
1 stycken
145
M160x3
72
150
5
15
-
-
-
-
-
-
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
171.52 €
( 204.11 € )
3 arbetsdagar
264.03 €
( 314.20 € )
17 arbetsdagar
267.03 €
( 317.77 € )
5 arbetsdagar
324.38 €
( 386.01 € )
5 arbetsdagar
391.33 €
( 465.68 € )
17 arbetsdagar
497.26 €
( 591.74 € )
3 arbetsdagar
859.75 €
( 1,023.10 € )
5 arbetsdagar
794.96 €
( 946.00 € )
5 arbetsdagar
963.05 €
( 1,146.03 € )
5 arbetsdagar
1,185.42 €
( 1,410.65 € )
5 arbetsdagar
1,006.08 €
( 1,197.24 € )
3 arbetsdagar
1,504.07 €
( 1,789.84 € )
4 arbetsdagar
1,825.43 €
( 2,172.26 € )
5 arbetsdagar
2,080.18 €
( 2,475.41 € )
5 arbetsdagar
2,368.24 €
( 2,818.21 € )
5 arbetsdagar
2,788.48 €
( 3,318.29 € )
5 arbetsdagar
3,223.60 €
( 3,836.08 € )
5 arbetsdagar
4,392.38 €
( 5,226.93 € )
5 arbetsdagar
5,458.75 €
( 6,495.91 € )
5 arbetsdagar
93.28 €
( 111.00 € )
3 arbetsdagar
135.27 €
( 160.97 € )
5 arbetsdagar
138.77 €
( 165.14 € )
3 arbetsdagar
192.70 €
( 229.31 € )
17 arbetsdagar