Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
11.62 € ( 13.83 € ) | 8 arbetsdagar |
3.26 € ( 3.88 € ) | 8 arbetsdagar |
11.78 € ( 14.02 € ) | 8 arbetsdagar |
2.74 € ( 3.26 € ) | 8 arbetsdagar |
11.94 € ( 14.21 € ) | 8 arbetsdagar |
3.29 € ( 3.92 € ) | 8 arbetsdagar |
12.25 € ( 14.58 € ) | 8 arbetsdagar |
3.32 € ( 3.95 € ) | 8 arbetsdagar |
12.70 € ( 15.11 € ) | 8 arbetsdagar |
3.39 € ( 4.03 € ) | 8 arbetsdagar |
13.04 € ( 15.52 € ) | 8 arbetsdagar |
2.85 € ( 3.39 € ) | 8 arbetsdagar |
13.35 € ( 15.89 € ) | 8 arbetsdagar |
3.12 € ( 3.71 € ) | 8 arbetsdagar |
19.59 € ( 23.31 € ) | 8 arbetsdagar |
3.22 € ( 3.83 € ) | 8 arbetsdagar |
19.92 € ( 23.70 € ) | 8 arbetsdagar |
3.90 € ( 4.64 € ) | 8 arbetsdagar |
20.07 € ( 23.88 € ) | 8 arbetsdagar |
3.94 € ( 4.69 € ) | 8 arbetsdagar |
20.56 € ( 24.47 € ) | 8 arbetsdagar |
3.95 € ( 4.70 € ) | 8 arbetsdagar |
21.37 € ( 25.43 € ) | 8 arbetsdagar |
3.69 € ( 4.39 € ) | 8 arbetsdagar |
22.32 € ( 26.56 € ) | 8 arbetsdagar |
3.76 € ( 4.47 € ) | 8 arbetsdagar |
20.59 € ( 24.50 € ) | 8 arbetsdagar |
3.95 € ( 4.70 € ) | 8 arbetsdagar |
21.38 € ( 25.44 € ) | 8 arbetsdagar |
3.69 € ( 4.39 € ) | 8 arbetsdagar |
21.88 € ( 26.04 € ) | 8 arbetsdagar |
4.62 € ( 5.50 € ) | 8 arbetsdagar |
23.14 € ( 27.54 € ) | 8 arbetsdagar |
4.77 € ( 5.68 € ) | 8 arbetsdagar |
23.81 € ( 28.33 € ) | 8 arbetsdagar |
3.54 € ( 4.21 € ) | 8 arbetsdagar |
24.79 € ( 29.50 € ) | 8 arbetsdagar |
3.93 € ( 4.68 € ) | 8 arbetsdagar |
22.00 € ( 26.18 € ) | 8 arbetsdagar |
3.39 € ( 4.03 € ) | 8 arbetsdagar |
22.36 € ( 26.61 € ) | 8 arbetsdagar |
4.69 € ( 5.58 € ) | 8 arbetsdagar |
23.64 € ( 28.13 € ) | 8 arbetsdagar |
4.22 € ( 5.02 € ) | 8 arbetsdagar |
24.34 € ( 28.96 € ) | 8 arbetsdagar |
4.24 € ( 5.05 € ) | 8 arbetsdagar |
26.07 € ( 31.02 € ) | 8 arbetsdagar |
3.69 € ( 4.39 € ) | 8 arbetsdagar |
● High-strength stainless steel hex socket head cap screws. (Tensile strength: 1,000 N/mm2, 0.2% yield strength: 800 N/mm2)
● The yield strength is approximately 1.8x that of normal stainless steel hex socket head cap screws. Smaller screw diameters and reduced quantities are available to save space and reduce weight.
● Made of SUS316L. Excellent corrosion resistance.
● Non-magnetic.