Filtreringsvillkor
  • Thread nominal
  • Type
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar
    • Inom 26 arbetsdagar
    • Inom 98 arbetsdagar

Short Type Shock Absorber RBQ Series Hex Nut

Artikelnummer:

Ej färdigt: 4 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Thread nominal

Minsta beställningsantal
M16
1 stycken
M25
1 stycken
M30
1 stycken
M32
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
3.27 €
( 3.89 € )
4 arbetsdagar
3.27 €
( 3.89 € )
98 arbetsdagar
4.35 €
( 5.18 € )
98 arbetsdagar
4.35 €
( 5.18 € )
26 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

A hex nut for the RBQ Series.
[Features]
· Hex nut only.
· Material: special steel material.
· Treatment: zinc trivalent chromate.
[Applications]
· For use with Short Type Shock Absorber RBQ Series.

Försiktighet

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Actual product is a hex nut only and is different to the image. Please refer to the catalog for detailed images.