Filtreringsvillkor
  • Product size (height)(mm)
  • Product size (width)(mm)

Covering hood EMG, 7,5 mm【1 till 5 stycken】

Artikelnummer:

Ej färdigt: 15 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Relaterat

Product size (height)

(mm)

Product size (width)

(mm)

Minsta beställningsantal
7.5
100
5 stycken
7.5
100
5 stycken
7.5
100
1 förpackningar

5 stycken

7.5
100
5 stycken
7.5
17
10 stycken
7.5
22.5
10 stycken
7.5
45
5 stycken
12.5
7.5
10 stycken
25
7.5
5 stycken
37.5
7.5
5 stycken
10
7.5
10 stycken
15
7.5
10 stycken
30
7.5
5 stycken
50
7.5
5 stycken
75
7.5
5 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
10.02 €
( 11.92 € )
47 arbetsdagar
9.35 €
( 11.13 € )
98 arbetsdagar
32.15 €
( 38.26 € )
98 arbetsdagar
7.04 €
( 8.38 € )
47 arbetsdagar
4.16 €
( 4.95 € )
47 arbetsdagar
4.33 €
( 5.15 € )
47 arbetsdagar
5.45 €
( 6.49 € )
47 arbetsdagar
3.27 €
( 3.89 € )
47 arbetsdagar
3.80 €
( 4.52 € )
47 arbetsdagar
5.24 €
( 6.24 € )
47 arbetsdagar
2.78 €
( 3.31 € )
47 arbetsdagar
4.04 €
( 4.81 € )
47 arbetsdagar
4.33 €
( 5.15 € )
47 arbetsdagar
5.45 €
( 6.49 € )
47 arbetsdagar
5.96 €
( 7.09 € )
47 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Specifications]
・Product size (height)(mm): 7.5-75
・Product size (width)(mm): 7.5-100
・Enclosure type (category): DIN rail casing (cover)
・Housing material: PC

[Features]
・Covering hood, for the contact and dust-protected encapsulation of the components, in transparent design