Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
585.40 € ( 696.63 € ) | 3 arbetsdagar |
807.90 € ( 961.40 € ) | 3 arbetsdagar |
1,248.15 € ( 1,485.30 € ) | 3 arbetsdagar |
1,685.88 € ( 2,006.20 € ) | 3 arbetsdagar |
2,488.77 € ( 2,961.64 € ) | 3 arbetsdagar |
381.43 € ( 453.90 € ) | 3 arbetsdagar |
610.32 € ( 726.28 € ) | 3 arbetsdagar |
840.38 € ( 1,000.05 € ) | 3 arbetsdagar |
1,293.13 € ( 1,538.82 € ) | 3 arbetsdagar |
1,750.81 € ( 2,083.46 € ) | 3 arbetsdagar |
2,581.37 € ( 3,071.83 € ) | 3 arbetsdagar |
627.93 € ( 747.24 € ) | 3 arbetsdagar |
870.29 € ( 1,035.65 € ) | 3 arbetsdagar |
1,340.46 € ( 1,595.15 € ) | 3 arbetsdagar |
1,815.82 € ( 2,160.83 € ) | 3 arbetsdagar |
2,681.12 € ( 3,190.53 € ) | 3 arbetsdagar |
636.85 € ( 757.85 € ) | 3 arbetsdagar |
879.24 € ( 1,046.30 € ) | 3 arbetsdagar |
1,355.84 € ( 1,613.45 € ) | 3 arbetsdagar |
1,834.24 € ( 2,182.75 € ) | 3 arbetsdagar |
650.81 € ( 774.46 € ) | 3 arbetsdagar |
896.56 € ( 1,066.91 € ) | 3 arbetsdagar |
1,385.13 € ( 1,648.30 € ) | 3 arbetsdagar |
1,871.63 € ( 2,227.24 € ) | 3 arbetsdagar |
2,765.19 € ( 3,290.58 € ) | 3 arbetsdagar |
661.48 € ( 787.16 € ) | 3 arbetsdagar |
910.78 € ( 1,083.83 € ) | 3 arbetsdagar |
1,407.39 € ( 1,674.79 € ) | 3 arbetsdagar |
1,901.09 € ( 2,262.30 € ) | 3 arbetsdagar |
2,809.24 € ( 3,343.00 € ) | 3 arbetsdagar |
671.77 € ( 799.41 € ) | 3 arbetsdagar |
924.92 € ( 1,100.65 € ) | 3 arbetsdagar |
1,429.45 € ( 1,701.05 € ) | 3 arbetsdagar |
1,930.90 € ( 2,297.77 € ) | 3 arbetsdagar |
2,853.35 € ( 3,395.49 € ) | 3 arbetsdagar |
702.96 € ( 836.52 € ) | 3 arbetsdagar |
967.96 € ( 1,151.87 € ) | 3 arbetsdagar |
1,495.47 € ( 1,779.61 € ) | 3 arbetsdagar |
2,021.00 € ( 2,404.99 € ) | 3 arbetsdagar |
2,986.32 € ( 3,553.72 € ) | 3 arbetsdagar |
720.29 € ( 857.15 € ) | 3 arbetsdagar |
1,002.90 € ( 1,193.45 € ) | 3 arbetsdagar |
1,550.83 € ( 1,845.49 € ) | 3 arbetsdagar |
2,093.32 € ( 2,491.05 € ) | 3 arbetsdagar |
3,086.52 € ( 3,672.96 € ) | 3 arbetsdagar |
747.93 € ( 890.04 € ) | 3 arbetsdagar |
1,035.54 € ( 1,232.29 € ) | 3 arbetsdagar |
1,600.78 € ( 1,904.93 € ) | 3 arbetsdagar |
2,158.41 € ( 2,568.51 € ) | 3 arbetsdagar |
3,186.39 € ( 3,791.80 € ) | 3 arbetsdagar |
770.46 € ( 916.85 € ) | 3 arbetsdagar |
1,065.53 € ( 1,267.98 € ) | 3 arbetsdagar |
1,648.23 € ( 1,961.39 € ) | 3 arbetsdagar |
2,228.62 € ( 2,652.06 € ) | 3 arbetsdagar |
795.36 € ( 946.48 € ) | 3 arbetsdagar |
1,102.98 € ( 1,312.55 € ) | 3 arbetsdagar |
1,698.20 € ( 2,020.86 € ) | 3 arbetsdagar |
2,296.02 € ( 2,732.26 € ) | 3 arbetsdagar |
3,393.89 € ( 4,038.73 € ) | 3 arbetsdagar |
815.93 € ( 970.96 € ) | 3 arbetsdagar |
[Specifications]
・Material: Neoprene
・Tension cord: Glass fiber
・Winding nose: no
・Division(mm): 14
・Height(mm): 13.4
Timing Belts - dimension DS 14M. STS SuperTorque timing belts are used for applications with very high standards with regard to power transfer, running properties and drive precision. The glass fibre tension members, which are coiled in a screw shape, guarantee good tensile strength and flexural properties. A tough, very hard-wearing nylon fabric covers the cogging and protects the cogs against wear. The belts are cut from the roll, making any belt width required possible.