Filtreringsvillkor
  • Outside length(mm)
  • Outside length(inch)
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 3 arbetsdagar

GardenPower - Profile 5L

GardenPower - Profile 5L

Artikelnummer:

Ej färdigt: 80 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Outside length

(mm)

Outside length

(inch)

Weight

(kg)

Description

Minsta beställningsantal
2540
100
0.352
5L - 1000
1 stycken
2616
103
0.356
5L - 1030
1 stycken
2743
108
0.36
5L - 1080
1 stycken
584
23
0.363
5L - 230
1 stycken
610
24
0.374
5L - 240
1 stycken
635
25
0.392
5L - 250
1 stycken
660
26
0.085
5L - 260
1 stycken
686
27
0.088
5L - 270
1 stycken
711
28
0.091
5L - 280
1 stycken
737
29
0.094
5L - 290
1 stycken
762
30
0.098
5L - 300
1 stycken
787
31
0.102
5L - 310
1 stycken
813
32
0.105
5L - 320
1 stycken
838
33
0.109
5L - 330
1 stycken
864
34
0.113
5L - 340
1 stycken
889
35
0.116
5L - 350
1 stycken
914
36
0.12
5L - 360
1 stycken
940
37
0.124
5L - 370
1 stycken
965
38
0.127
5L - 380
1 stycken
991
39
0.131
5L - 390
1 stycken
1016
40
0.134
5L - 400
1 stycken
1041
41
0.138
5L - 410
1 stycken
1067
42
0.142
5L - 420
1 stycken
1092
43
0.145
5L - 430
1 stycken
1118
44
0.149
5L - 440
1 stycken
1143
45
0.153
5L - 450
1 stycken
1168
46
0.156
5L - 460
1 stycken
1194
47
0.16
5L - 470
1 stycken
1219
48
0.163
5L - 480
1 stycken
1245
49
0.167
5L - 490
1 stycken
1270
50
0.171
5L - 500
1 stycken
1295
51
0.174
5L - 510
1 stycken
1321
52
0.178
5L - 520
1 stycken
1346
53
0.182
5L - 530
1 stycken
1372
54
0.185
5L - 540
1 stycken
1397
55
0.189
5L - 550
1 stycken
1422
56
0.192
5L - 560
1 stycken
1448
57
0.196
5L - 570
1 stycken
1473
58
0.2
5L - 580
1 stycken
1499
59
0.203
5L - 590
1 stycken
1524
60
0.207
5L - 600
1 stycken
1549
61
0.211
5L - 610
1 stycken
1575
62
0.214
5L - 620
1 stycken
1600
63
0.218
5L - 630
1 stycken
1626
64
0.222
5L - 640
1 stycken
1651
65
0.225
5L - 650
1 stycken
1676
66
0.229
5L - 660
1 stycken
1702
67
0.233
5L - 670
1 stycken
1727
68
0.236
5L - 680
1 stycken
1753
69
0.24
5L - 690
1 stycken
1778
70
0.243
5L - 700
1 stycken
1803
71
0.247
5L - 710
1 stycken
1829
72
0.251
5L - 720
1 stycken
1854
73
0.254
5L - 730
1 stycken
1880
74
0.258
5L - 740
1 stycken
1905
75
0.262
5L - 750
1 stycken
1930
76
0.265
5L - 760
1 stycken
1956
77
0.269
5L - 770
1 stycken
1981
78
0.272
5L - 780
1 stycken
2007
79
0.276
5L - 790
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
64.50 €
( 76.75 € )
3 arbetsdagar
67.22 €
( 79.99 € )
3 arbetsdagar
70.41 €
( 83.79 € )
3 arbetsdagar
24.05 €
( 28.62 € )
3 arbetsdagar
24.05 €
( 28.62 € )
3 arbetsdagar
29.69 €
( 35.33 € )
3 arbetsdagar
24.63 €
( 29.31 € )
3 arbetsdagar
25.17 €
( 29.95 € )
3 arbetsdagar
25.35 €
( 30.17 € )
3 arbetsdagar
25.67 €
( 30.55 € )
3 arbetsdagar
26.04 €
( 30.99 € )
3 arbetsdagar
26.28 €
( 31.27 € )
3 arbetsdagar
26.68 €
( 31.75 € )
3 arbetsdagar
26.84 €
( 31.94 € )
3 arbetsdagar
27.15 €
( 32.31 € )
3 arbetsdagar
27.77 €
( 33.05 € )
3 arbetsdagar
28.26 €
( 33.63 € )
3 arbetsdagar
28.71 €
( 34.16 € )
3 arbetsdagar
29.00 €
( 34.51 € )
3 arbetsdagar
29.96 €
( 35.65 € )
3 arbetsdagar
30.12 €
( 35.84 € )
3 arbetsdagar
30.99 €
( 36.88 € )
3 arbetsdagar
31.79 €
( 37.83 € )
3 arbetsdagar
32.56 €
( 38.75 € )
3 arbetsdagar
33.08 €
( 39.37 € )
3 arbetsdagar
33.82 €
( 40.25 € )
3 arbetsdagar
34.57 €
( 41.14 € )
3 arbetsdagar
35.32 €
( 42.03 € )
3 arbetsdagar
35.87 €
( 42.69 € )
3 arbetsdagar
36.19 €
( 43.07 € )
3 arbetsdagar
36.61 €
( 43.57 € )
3 arbetsdagar
37.41 €
( 44.52 € )
3 arbetsdagar
37.79 €
( 44.97 € )
3 arbetsdagar
38.41 €
( 45.71 € )
3 arbetsdagar
38.91 €
( 46.30 € )
3 arbetsdagar
39.46 €
( 46.96 € )
3 arbetsdagar
40.02 €
( 47.62 € )
3 arbetsdagar
40.14 €
( 47.77 € )
3 arbetsdagar
40.56 €
( 48.27 € )
3 arbetsdagar
40.82 €
( 48.58 € )
3 arbetsdagar
41.43 €
( 49.30 € )
3 arbetsdagar
41.87 €
( 49.83 € )
3 arbetsdagar
41.99 €
( 49.97 € )
3 arbetsdagar
42.33 €
( 50.37 € )
3 arbetsdagar
42.86 €
( 51.00 € )
3 arbetsdagar
43.41 €
( 51.66 € )
3 arbetsdagar
43.91 €
( 52.25 € )
3 arbetsdagar
44.59 €
( 53.06 € )
3 arbetsdagar
45.03 €
( 53.59 € )
3 arbetsdagar
45.58 €
( 54.24 € )
3 arbetsdagar
46.07 €
( 54.82 € )
3 arbetsdagar
46.69 €
( 55.56 € )
3 arbetsdagar
46.99 €
( 55.92 € )
3 arbetsdagar
47.80 €
( 56.88 € )
3 arbetsdagar
48.55 €
( 57.77 € )
3 arbetsdagar
48.92 €
( 58.21 € )
3 arbetsdagar
49.54 €
( 58.95 € )
3 arbetsdagar
50.01 €
( 59.51 € )
3 arbetsdagar
52.70 €
( 62.71 € )
3 arbetsdagar
56.03 €
( 66.68 € )
3 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Specifications]
・Type: sheathed
・Material: Neoprene
・Width(mm): 16.6
・Height(mm): 9
・Standard: RMA IP23

GardenPower coupling belt with aramid cord, suitable for use e.g. in garden and agricultural appliances, are extremely durable thanks to their highly rigid structure. The aramid cord means that these belts are particularly dimensionally stable and low-stretch. The special textile wrapping ensures an even drive and enables slippage during coupling. They are used mainly in areas of application with high performance requirements, such as riding mowers, standard lawnmowers, shredders, snow blowers and other appliances subject to high loads.