Filtreringsvillkor
  • Belt Width (mm)(mm)
  • Roll length
      [1-30/1]
    • Pitch(mm)
    • Type
      • Uppskattade leveransdagar
        • Alla
        • Inom 3 arbetsdagar
        • Inom 17 arbetsdagar

      Timing belts / open / GT#M, HDT#M / CR (Neoprene), PUR / Aramid, glass fibre, carbon fibre, steel / GATES

      Artikelnummer:

      Ej färdigt: 105 kandidater hittades.
      Antal:

      Artikelnummerlista

      Antal artiklar
      Artikelnummer

      Belt Width (mm)

      (mm)

      Roll length

      Pitch

      (mm)

      Minsta beställningsantal
      6
      1 ~ 30
      3
      1 stycken
      9
      1 ~ 30
      3
      1 stycken
      12
      1 ~ 30
      3
      1 stycken
      15
      1 ~ 30
      3
      1 stycken
      20
      1 ~ 30
      3
      1 stycken
      6
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      6
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      10
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      10
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      12
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      12
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      15
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      15
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      20
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      20
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      25
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      25
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      30
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      30
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      40
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      40
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      50
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      50
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      10
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      10
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      12
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      15
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      15
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      15
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      20
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      20
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      25
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      25
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      28
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      30
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      30
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      30
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      40
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      40
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      50
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      50
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      60
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      85
      1 ~ 30
      8
      1 stycken
      6
      1 ~ 30
      3
      1 stycken
      9
      1 ~ 30
      3
      1 stycken
      12
      1 ~ 30
      3
      1 stycken
      15
      1 ~ 30
      3
      1 stycken
      20
      1 ~ 30
      3
      1 stycken
      25
      1 ~ 30
      3
      1 stycken
      9
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      9
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      6
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      6
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      10
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      10
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      12
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      12
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      15
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      15
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      20
      1 ~ 30
      5
      1 stycken
      Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
      Standardavsändningsdatum
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      17 arbetsdagar
      -
      ( - )
      17 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      17 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar
      -
      ( - )
      3 arbetsdagar

      Detaljerad information

      Grundläggande information

      · High positioning accuracy, making the belt ideally suited for applications with repetitive movements
      · Length stability due to the use of high modulus tensile members
      · Easy to attach with clamping fixtures
      · Maintenance-free: no re-tensioning required, no lubrication needed
      · Unique straight cut production methodology:cord perpendicular to belt teeth
      · Temperature range:
      · -30°C to +100°C (PowerGrip™)
      · -54°C to +85°C (Poly Chain®)