Filtreringsvillkor

blanking screw, NPQH Series

Artikelnummer:

Ej färdigt: 5 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Relaterat

Pneumatic connection 1

Max. tightening torque

(Nm)

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minsta beställningsantal
External thread G1/2
-
578409
33
1 stycken
External thread G1/4
15
578407
8.9
10 stycken
External thread G1/8
10
578406
4.4
10 stycken
External thread G3/8
25
578408
18.5
10 stycken
External thread M5
1.5
578404
0.8
10 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
2.48 €
( 2.95 € )
3 arbetsdagar
1.26 €
( 1.50 € )
3 arbetsdagar
1.06 €
( 1.26 € )
3 arbetsdagar
1.78 €
( 2.12 € )
5 arbetsdagar
0.95 €
( 1.13 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Specifications]
・Product type: Plug screw
・Housing material: Brass
・Surface Treatment: Nickel Plating
・Pneumatic connection 1: External thread G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, M5
・Corrosion resistance class (CRC): 3 - High corrosion stress

[Features]
・Solid-metal brass, chemically nickel-plated
・High corrosion and chemical resistance
・Highly resistant to temperatures and pressure