Artikelnummer:
kandidater hittades.Artikelnummer |
---|
Beställningen pausad |
Beställningen pausad |
Beställningen pausad |
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS) | Standardavsändningsdatum |
---|
35.94 € ( 42.77 € ) | 4 arbetsdagar |
43.12 € ( 51.31 € ) | 4 arbetsdagar |
35.94 € ( 42.77 € ) | 4 arbetsdagar |
43.12 € ( 51.31 € ) | 4 arbetsdagar |
33.78 € ( 40.20 € ) | 4 arbetsdagar |
41.48 € ( 49.36 € ) | 4 arbetsdagar |
50.52 € ( 60.12 € ) | 4 arbetsdagar |
44.78 € ( 53.29 € ) | 4 arbetsdagar |
33.78 € ( 40.20 € ) | 4 arbetsdagar |
58.11 € ( 69.15 € ) | 4 arbetsdagar |
51.65 € ( 61.46 € ) | 4 arbetsdagar |
41.48 € ( 49.36 € ) | 4 arbetsdagar |
27.43 € ( 32.64 € ) | 4 arbetsdagar |
33.06 € ( 39.34 € ) | 4 arbetsdagar |
27.43 € ( 32.64 € ) | 4 arbetsdagar |
33.06 € ( 39.34 € ) | 7 arbetsdagar |
39.02 € ( 46.43 € ) | 4 arbetsdagar |
46.72 € ( 55.60 € ) | 4 arbetsdagar |
49.54 € ( 58.95 € ) | 4 arbetsdagar |
39.02 € ( 46.43 € ) | 4 arbetsdagar |
57.20 € ( 68.07 € ) | 4 arbetsdagar |
46.72 € ( 55.60 € ) | 4 arbetsdagar |
49.54 € ( 58.95 € ) | 4 arbetsdagar |
49.54 € ( 58.95 € ) | 4 arbetsdagar |
[Specifications]
・Cable diameter(mm): 4.5
・Degree of protection: IP67, IP65, IP68, IP65
・Min. Ambient temperature(°C): -25
・Max. Ambient temperature(°C): 70, 80