Filtreringsvillkor
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 4 arbetsdagar

Tools SCHP-4T Series

Artikelnummer:

TOOL SCHP-4T
Rensa
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer
TOOL SCHP-4T
Minsta beställningsantal
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
755.52 €
( 899.07 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Specifications]
・Max range: 250 mm
・Min shaft diameter: 25 mm
・Max shaft diameter: 110 mm

The accessory kit AS-SCHP is used with the SCHP hydraulic pullers to remove bearing rings, as a bearing puller.