Filtreringsvillkor

Multi-Layer Fluorine Tube, REF5

Artikelnummer:

Ej färdigt: 36 kandidater hittades.
Antal:

Produktinformation

[Aoi Co., Ltd.]Product explanation video of Multi-Layer Fluorine Tube REF5 and New Generation Fitting PS-FIT

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Outer Diameter D

(Ø)

O.D. [Distinction]

Inner Diameter d

(Ø)

I.D. [Distinction]

Tube Length

(m)

Minsta beställningsantal
-
Up to 15
9.56
Up to 10
10
1 stycken
-
Up to 15
9.56
Up to 10
20
1 stycken
-
Up to 15
9.56
Up to 10
100
1 stycken
6.35
Up to 7
4.57
Up to 5
10
1 stycken
6.35
Up to 7
4.57
Up to 5
20
1 stycken
6.35
Up to 7
4.57
Up to 5
100
1 stycken
9.53
Up to 10
6.99
Up to 7
10
1 stycken
9.53
Up to 10
6.99
Up to 7
20
1 stycken
9.53
Up to 10
6.99
Up to 7
100
1 stycken
4.76
Up to 5
3.48
Up to 4
10
1 stycken
4.76
Up to 5
3.48
Up to 4
20
1 stycken
4.76
Up to 5
3.48
Up to 4
100
1 stycken
-
Up to 4
-
Up to 3
10
1 stycken
-
Up to 4
-
Up to 3
20
1 stycken
-
Up to 4
-
Up to 3
100
1 stycken
15.88
Up to 20
12.7
Up to 15
10
1 stycken
15.88
Up to 20
12.7
Up to 15
20
1 stycken
15.88
Up to 20
12.7
Up to 15
50
1 stycken
-
Up to 8
5.9
Up to 6
10
1 stycken
-
Up to 8
5.9
Up to 6
20
1 stycken
-
Up to 8
5.9
Up to 6
100
1 stycken
-
Up to 6
-
Up to 4
10
1 stycken
-
Up to 6
-
Up to 4
20
1 stycken
-
Up to 6
-
Up to 4
100
1 stycken
-
Up to 8
-
Up to 6
10
1 stycken
-
Up to 8
-
Up to 6
20
1 stycken
-
Up to 8
-
Up to 6
100
1 stycken
-
Up to 10
-
Up to 8
10
1 stycken
-
Up to 10
-
Up to 8
20
1 stycken
-
Up to 10
-
Up to 8
100
1 stycken
-
Up to 15
-
Up to 9
10
1 stycken
-
Up to 15
-
Up to 9
20
1 stycken
-
Up to 15
-
Up to 9
100
1 stycken
-
Up to 20
-
Up to 15
10
1 stycken
-
Up to 20
-
Up to 15
20
1 stycken
-
Up to 20
-
Up to 15
50
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
111.08 €
( 132.19 € )
8 arbetsdagar
220.82 €
( 262.78 € )
8 arbetsdagar
1,097.38 €
( 1,305.88 € )
8 arbetsdagar
56.94 €
( 67.76 € )
8 arbetsdagar
111.97 €
( 133.24 € )
8 arbetsdagar
384.41 €
( 457.45 € )
8 arbetsdagar
104.73 €
( 124.63 € )
8 arbetsdagar
145.00 €
( 172.55 € )
8 arbetsdagar
718.26 €
( 854.73 € )
8 arbetsdagar
97.88 €
( 116.48 € )
8 arbetsdagar
135.43 €
( 161.16 € )
8 arbetsdagar
670.46 €
( 797.85 € )
8 arbetsdagar
31.59 €
( 37.59 € )
8 arbetsdagar
61.25 €
( 72.89 € )
8 arbetsdagar
207.27 €
( 246.65 € )
8 arbetsdagar
217.57 €
( 258.91 € )
8 arbetsdagar
433.80 €
( 516.22 € )
8 arbetsdagar
1,081.15 €
( 1,286.57 € )
8 arbetsdagar
71.43 €
( 85.00 € )
8 arbetsdagar
98.48 €
( 117.19 € )
8 arbetsdagar
485.67 €
( 577.95 € )
8 arbetsdagar
50.78 €
( 60.43 € )
8 arbetsdagar
98.68 €
( 117.43 € )
6 arbetsdagar
341.37 €
( 406.23 € )
8 arbetsdagar
71.43 €
( 85.00 € )
8 arbetsdagar
98.48 €
( 117.19 € )
8 arbetsdagar
485.67 €
( 577.95 € )
8 arbetsdagar
89.01 €
( 105.92 € )
8 arbetsdagar
123.03 €
( 146.41 € )
8 arbetsdagar
608.46 €
( 724.07 € )
8 arbetsdagar
108.15 €
( 128.70 € )
8 arbetsdagar
214.99 €
( 255.84 € )
8 arbetsdagar
1,068.23 €
( 1,271.19 € )
8 arbetsdagar
204.49 €
( 243.34 € )
8 arbetsdagar
407.64 €
( 485.09 € )
8 arbetsdagar
1,015.75 €
( 1,208.74 € )
8 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

[Features]
・ By adopting FEP for the inner layer, the manufacturer has achieved the same cleaning performance and liquid repellency as the single layer fluorine tube.
・ In addition, since it has a high moisture barrier property, it can also be used for fluids that react with moisture (such as paint curing agents).
・ The outer layer nylon elastomer has a high gas barrier property and can reduce air entrainment (bubble generation) in the fluid.
・ Also, since it is hard to break and is resistant to wear and scratches, it can be used for piping such as robots.