Filtreringsvillkor
  • Lead wire length(m)
  • Connector type
  • Type
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 22 arbetsdagar
    • Inom 39 arbetsdagar

Strong Magnetic Field Resistant 2 Colours lndication Style Solid State Switch, Rail Mounting, D-P5DW

Artikelnummer:

Ej färdigt: 2 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar
Artikelnummer

Lead wire length

(m)

Connector type

Minsta beställningsantal
3
None
1 stycken
0.5
M12-4 Pin
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
70.55 €
( 83.95 € )
39 arbetsdagar
76.16 €
( 90.63 € )
22 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: 24V DC Relay/PLC.
· Load current: 6 to 40mA.
· Applicable Actuator Series: CDA1, CDQ2, MK, MK2, MDU.