1
Filtreringsvillkor
  • Overall Length W(mm)
  • Outer Dia. A(mm)
  • Inner Diameter(mm)
  • Transmissible Torque at Given Max. Tightened Torque(Nm)
  • Transmissible Axial Force(kN)
  • Surface Pressure on Shaft at Given Max. Tightened Torque(N/mm²)
  • Surface Pressure on Hub at Given Max. Tightened Torque(N/mm²)
  • Wrench Size(mm)
  • Maximum Tightened Torque of the Clamping Nut(Nm)
  • Clamping Length(mm)
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Locking Assemblies 7085

Artikelnummer:

Ej färdigt: 23 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Overall Length W

(mm)

Outer Dia. A

(mm)

Inner Diameter

(mm)

Transmissible Torque at Given Max. Tightened Torque

(Nm)

Transmissible Axial Force

(kN)

Surface Pressure on Shaft at Given Max. Tightened Torque

(N/mm²)

Surface Pressure on Hub at Given Max. Tightened Torque

(N/mm²)

Wrench Size

(mm)

Maximum Tightened Torque of the Clamping Nut

(Nm)

Clamping Length

(mm)

Minsta beställningsantal
19
12
5
10
4
264
119
14
10
9
1 stycken
19
12
6
12
4
220
119
14
10
9
1 stycken
22
14
7
20
5.8
205
121
16
17
11
1 stycken
22
14
8
23
5.8
180
121
16
17
11
1 stycken
24
18
9
43
9.7
246
144
22
35
12
1 stycken
24
18
10
48
9.7
221
144
22
35
12
1 stycken
24
20
11
59
10.8
225
145
22
44
12
1 stycken
24
20
12
65
10.8
207
145
22
44
12
1 stycken
28
24
14
93
13.3
179
118
27
65
15
1 stycken
28
24
15
99
13.3
167
118
27
65
15
1 stycken
28
24
16
106
13.3
156
118
27
65
15
1 stycken
34
26
17
163
19.2
187
148
32
110
16
1 stycken
36
30
18
223
24.8
224
155
36
160
17
1 stycken
36
30
19
235
24.8
213
155
36
160
17
1 stycken
36
30
20
248
24.8
202
155
36
160
17
1 stycken
41
38
22
349
31.7
197
134
46
250
20
1 stycken
41
38
24
381
31.7
181
134
46
250
20
1 stycken
41
38
25
397
31.7
174
134
46
250
20
1 stycken
44
42
28
565
40.3
174
134
50
355
23
1 stycken
44
42
30
605
40.3
163
134
50
355
23
1 stycken
51
50
32
764
47.7
166
112
55
490
28
1 stycken
51
50
35
836
47.7
152
112
55
490
28
1 stycken
63
60
42
1250
59.6
120
94
65
740
37
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
48.50 €
( 57.72 € )
5 arbetsdagar
48.50 €
( 57.72 € )
5 arbetsdagar
51.90 €
( 61.76 € )
5 arbetsdagar
51.90 €
( 61.76 € )
5 arbetsdagar
58.80 €
( 69.97 € )
5 arbetsdagar
58.80 €
( 69.97 € )
5 arbetsdagar
67.90 €
( 80.80 € )
5 arbetsdagar
67.90 €
( 80.80 € )
5 arbetsdagar
74.30 €
( 88.42 € )
5 arbetsdagar
74.30 €
( 88.42 € )
5 arbetsdagar
74.30 €
( 88.42 € )
5 arbetsdagar
77.50 €
( 92.22 € )
5 arbetsdagar
84.00 €
( 99.96 € )
5 arbetsdagar
84.00 €
( 99.96 € )
5 arbetsdagar
84.00 €
( 99.96 € )
5 arbetsdagar
88.90 €
( 105.79 € )
5 arbetsdagar
88.90 €
( 105.79 € )
5 arbetsdagar
88.90 €
( 105.79 € )
5 arbetsdagar
96.90 €
( 115.31 € )
5 arbetsdagar
96.90 €
( 115.31 € )
5 arbetsdagar
113.10 €
( 134.59 € )
5 arbetsdagar
113.10 €
( 134.59 € )
5 arbetsdagar
174.40 €
( 207.54 € )
5 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Clamping set made of steel with central nut. Ideal for small components, tight installation space. The construction by the central clamping nut makes this clamping set very easy to install and has excellent concentricity and concentricity. The clamping set is additionally nickel-plated.