Filtreringsvillkor
  • Overall Length W(mm)
  • Outer Dia. A(mm)
  • Inner Diameter(mm)
  • Overall Length (Without Screws)(mm)
  • Width of Ring(mm)
  • Transmissible Torque at Given Max. Tightened Torque(Nm)
  • Transmissible Axial Force(kN)
  • Surface Pressure on Shaft at Given Max. Tightened Torque(N/mm²)
  • Surface Pressure on Hub at Given Max. Tightened Torque(N/mm²)
  • Quantity Of Screws(Pieces)
  • Maximum Tightened Torque of the Clamping Nut(Nm)
  • CAD
  • Uppskattade leveransdagar
    • Alla
    • Inom 5 arbetsdagar

Locking Assemblies 7515

Artikelnummer:

Ej färdigt: 21 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Overall Length W

(mm)

Outer Dia. A

(mm)

Inner Diameter

(mm)

Overall Length (Without Screws)

(mm)

Width of Ring

(mm)

Transmissible Torque at Given Max. Tightened Torque

(Nm)

Transmissible Axial Force

(kN)

Surface Pressure on Shaft at Given Max. Tightened Torque

(N/mm²)

Surface Pressure on Hub at Given Max. Tightened Torque

(N/mm²)

Thread

Quantity Of Screws

(Pieces)

Maximum Tightened Torque of the Clamping Nut

(Nm)

Minsta beställningsantal
82
145
100
70
60
18881
378
209
144
12 mm
10
145
1 stycken
82
155
110
70
60
20769
378
190
135
12 mm
10
145
1 stycken
82
165
120
70
60
24923
415
191
139
12 mm
11
145
1 stycken
91
180
130
79
65
34364
529
207
150
12 mm
14
145
1 stycken
91
190
140
79
65
39651
566
206
152
12 mm
15
145
1 stycken
91
200
150
79
65
42483
566
193
144
12 mm
15
145
1 stycken
91
210
160
79
65
48336
604
193
147
12 mm
16
145
1 stycken
106
225
170
92
78
65790
774
195
147
14 mm
15
230
1 stycken
106
235
180
92
78
69660
774
184
141
14 mm
15
230
1 stycken
116
250
190
102
88
78432
826
165
125
14 mm
16
230
1 stycken
116
260
200
102
88
92880
929
176
135
14 mm
18
230
1 stycken
126
285
220
110
96
116459
1059
173
133
16 mm
15
355
1 stycken
124
305
240
108
96
169394
1412
211
166
16 mm
20
355
1 stycken
127
325
260
111
96
183510
1412
176
141
16 mm
20
355
1 stycken
131
355
280
111
96
230199
1644
205
162
20 mm
15
690
1 stycken
131
375
300
111
96
263085
1754
204
163
20 mm
16
690
1 stycken
156
405
320
136
124
350780
2192
189
150
20 mm
20
690
1 stycken
58
95
60
50
42
4299
143
186
118
8 mm
9
41
1 stycken
70
110
70
60
50
7280
208
197
125
10 mm
8
83
1 stycken
70
120
80
60
50
10399
260
216
144
10 mm
10
83
1 stycken
70
130
90
60
50
12869
286
211
146
10 mm
11
83
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
227.72 €
( 270.99 € )
5 arbetsdagar
259.25 €
( 308.51 € )
5 arbetsdagar
309.08 €
( 367.81 € )
5 arbetsdagar
452.73 €
( 538.75 € )
5 arbetsdagar
525.42 €
( 625.25 € )
5 arbetsdagar
558.13 €
( 664.17 € )
5 arbetsdagar
590.75 €
( 702.99 € )
5 arbetsdagar
873.38 €
( 1,039.32 € )
5 arbetsdagar
993.97 €
( 1,182.82 € )
5 arbetsdagar
1,138.92 €
( 1,355.31 € )
5 arbetsdagar
1,186.03 €
( 1,411.38 € )
5 arbetsdagar
1,423.40 €
( 1,693.85 € )
5 arbetsdagar
1,614.38 €
( 1,921.11 € )
5 arbetsdagar
1,676.47 €
( 1,995.00 € )
5 arbetsdagar
1,801.15 €
( 2,143.37 € )
5 arbetsdagar
2,048.48 €
( 2,437.69 € )
5 arbetsdagar
2,080.65 €
( 2,475.97 € )
5 arbetsdagar
123.83 €
( 147.36 € )
5 arbetsdagar
134.67 €
( 160.26 € )
5 arbetsdagar
149.50 €
( 177.91 € )
5 arbetsdagar
174.10 €
( 207.18 € )
5 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

The self-centering precision Locking Assembly for transmission of torques, axial forces and special optimised for the transmission of bending moments, with special requirements to the true running of the clamped pieces.