Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Bekräftad
100%
  • Type
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 5 arbetsdagar

    SKF CARB toroidal roller bearings (C 4030 V)

    Artikelnummer:

    C 4030 V
    Rensa
    • Enhetspris (exkl. MOMS)
      1,315.29 €
    • Totalt (exkl. MOMS)
      1,315.29 €
      Pris inklusive MOMS:
      1,565.20 €
    • Avsändningsdatum för referens: 12.11.2025
      5 arbetsdagar (Avsändningsdatum)
      Varorna skickas från Frankfurt am Main
    Antal:
    Antal1 - 1011+
    Pris per enhet (exklusive MOMS)
    (Enhetspris inklusive MOMS)
    1,315.29 €
    (
    1,565.20 €
    )
    1,315.29 €
    (
    1,565.20 €
    )
    Leveransdagar5 dagar

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    C 4030 V

    I.D. d

    (mm)

    O.D. D

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Rotational Speed

    (1/min)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    Bore

    Design

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Clamping sleeve

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    r (min.)

    (mm)

    Internal diameter of sleeve d1

    (mm)

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Bearing clearance designator

    Model series

    Shoulder dimension d2

    (mm)

    Shoulder dimension D1

    (mm)

    Reference speed rpm

    Stabilization

    Bearing clearance identifier

    Cage material

    Minsta beställningsantal
    150
    225
    75
    750
    780000
    1320000
    Cylindrical
    Full rollers
    10.42
    -
    173
    2.1
    -
    125
    Normal radial clearance
    C 40
    173
    204
    -
    -
    CN
    None
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    1,315.29 €
    (
    1,565.20 €
    )
    5 arbetsdagar

    Liknande produkterSe alla liknande produkter

    Det hittades inte några liknande produkter för den här artikeln.
    Artikelnumret har bekräftats