Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!

Filtreringsvillkor
0%
  • Type
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 5 arbetsdagar

    Angular contact ball bearings / open / contact angle 35° / SKF

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 3 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    I.D. D

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    Maximum Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Basic Load Rating Static Rating

    (N)

    Basic Load Rating Dynamic Rating (Ca)

    (N)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Bore code

    Shoulder dimension D1

    (mm)

    Reference speed rpm

    Pressure point a

    (mm)

    r1 (min.)

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    40
    90
    36.5
    7000
    57000
    68900
    1.165
    59.4
    2.45
    08
    80.3
    6,700
    84
    1.5
    1 stycken
    45
    100
    39.7
    6300
    69500
    79300
    1.61
    70
    3
    09
    86.4
    6,000
    93
    1.5
    1 stycken
    90
    190
    73
    3200
    250000
    225000
    10.18
    130.5
    8.8
    18
    166.6
    3,000
    -
    3
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    292.26 €
    (
    347.79 €
    )
    5 arbetsdagar
    310.92 €
    (
    369.99 €
    )
    5 arbetsdagar
    1,349.29 €
    (
    1,605.66 €
    )
    5 arbetsdagar