Filtreringsvillkor
  • Preload class
  • Accuracy class
  • Type
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Linear guideway carriages / short carriage / stainless steel / precision class selectable / four-row / ungreased / KWVE-EC-UG

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 8 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Preload class

    Accuracy class

    Minsta beställningsantal
    G1
    V1
    1 stycken
    G2
    V1
    1 stycken
    G3
    V1
    1 stycken
    G4
    V1
    1 stycken
    G1
    V2
    1 stycken
    G2
    V2
    1 stycken
    G3
    V2
    1 stycken
    G4
    V2
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    98.80 €
    ( 117.57 € )
    4 arbetsdagar
    93.67 €
    ( 111.47 € )
    4 arbetsdagar
    89.87 €
    ( 106.95 € )
    4 arbetsdagar
    85.03 €
    ( 101.19 € )
    4 arbetsdagar
    98.80 €
    ( 117.57 € )
    4 arbetsdagar
    93.67 €
    ( 111.47 € )
    4 arbetsdagar
    89.87 €
    ( 106.95 € )
    4 arbetsdagar
    85.03 €
    ( 101.19 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Rail Width(mm): 73
    ・Mounting Height H(mm): 33
    ・Length L(mm): 58.2

    Carriages KWVE..-B-EC, expanded interchangeability, short carriage, four-row.