Filtreringsvillkor
  • Preload class
  • Accuracy class
  • Type
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Linear guideway carriages / high linear guideway carriages / recirculating roller / RWU25-E-H (RWU25-E-H-V2-G4)

    Artikelnummer:

    RWU25-E-H-V2-G4
    Rensa
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    RWU25-E-H-V2-G4

    Preload class

    Accuracy class

    Minsta beställningsantal
    G4
    V2
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    173.85 €
    ( 206.88 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    [Specifications]
    ・Rail Width(mm): 48
    ・Mounting Height H(mm): 40
    ・Length L(mm): 91

    Standard carriage with full complement recirculating roller system for linear recirculating roller bearing and guideway assembly, for oil or grease lubrication.