Märken
Företag
Kontakt
Registrera dig
Logga in
Varukorg
SV
Produkter
Lösningscenter
Branscher
MISUMIS START
Automation Components
Pipe, Tubes, Hoses & Fittings
Seal Materials
O-rings
Round Cord, 72NBR872
Filtreringsvillkor
Rensa alla
Material thickness(mm)
2.5
4
4.5
5
Type
Uppskattade leveransdagar
Alla
Inom 12 arbetsdagar
Inom 17 arbetsdagar
FREUDENBERG
Round Cord, 72NBR872
Artikelnummer:
Ej färdigt:
4
kandidater hittades.
Produktdata
CAD-data ej tillgängliga
Lägg till i mina komponenter
Antal:
Lägg i varukorg
Artikelnummerlista
Detaljerad information
Artikelnummerlista
Antal artiklar
30 poster
60 poster
90 poster
1
Artikelnummer
5 MM-72NBR872
70472
72213
73459
Material thickness
(mm)
Weight
(g)
Minsta beställningsantal
5
23.76
6 stycken
4
15.206
1 stycken
2.5
5.94
6 stycken
4.5
19.25
6 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Sortera efter
Standardavsändningsdatum
Sortera efter
33.72 €
(
40.13 €
)
17 arbetsdagar
147.98 €
(
176.10 €
)
12 arbetsdagar
35.18 €
(
41.86 €
)
17 arbetsdagar
33.60 €
(
39.98 €
)
17 arbetsdagar
1
Detaljerad information
Grundläggande information
Grundläggande information
Försiktighet
If you want to order "X" meters of round cord, please enter "X" as the quantity. Example: For a 10 meter round cord, please enter 10 in the Quantity field.