Filtreringsvillkor

AIRCA Rubber Hose - Coil

Artikelnummer:

Ej färdigt: 8 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

ID/OD

(mm)

Coil

(m)

Max. Operating Pressure

(bar)

Bend radius

(mm)

Minsta beställningsantal
6 x 13
40
20
18
1 stycken
8 x 15
40
20
25
1 stycken
8 x 15
20
20
25
1 stycken
10 x 18
40
20
35
1 stycken
13 x 22
40
20
60
1 stycken
16 x 25
40
15
70
1 stycken
19 x 28
40
15
80
1 stycken
25 x 34
40
15
100
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
174.28 €
( 207.39 € )
7 arbetsdagar
174.28 €
( 207.39 € )
7 arbetsdagar
100.98 €
( 120.17 € )
7 arbetsdagar
216.17 €
( 257.24 € )
7 arbetsdagar
277.88 €
( 330.68 € )
6 arbetsdagar
326.50 €
( 388.54 € )
6 arbetsdagar
345.57 €
( 411.23 € )
6 arbetsdagar
549.40 €
( 653.79 € )
6 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

Depending on the working conditions and tools required, technicians can choose from an assortment of construction material, lengths and diameters of flexible hose.

Rubber hoses:
• Withstands bending, kinking and twisting
• Abrasion resistant
• Resilient to friction on concrete floors
• Ultimate UV and ozone resistance
• Oil resistant

Extension hose:
• PVC hoses
• Long service life
• Multi-purpose
• Supple, flexible and light
• Pipe in NBR/PVC