Filtreringsvillkor
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Shaft collars one-piece with clamping lever (K0611)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 24 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Internal diameter

    (mm)

    Outside diameter

    (mm)

    B=Thickness

    (mm)

    Material

    Steel code

    R

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    10
    24
    9
    Steel
    -
    44.1
    1 stycken
    10
    24
    9
    Stainless Steel
    1.4305
    44.1
    1 stycken
    12
    28
    11
    Steel
    -
    90.4
    1 stycken
    12
    28
    11
    Stainless Steel
    1.4305
    90.4
    1 stycken
    15
    34
    13
    Steel
    -
    105
    1 stycken
    15
    34
    13
    Stainless Steel
    1.4305
    105
    1 stycken
    16
    34
    13
    Steel
    -
    105
    1 stycken
    16
    34
    13
    Stainless Steel
    1.4305
    105
    1 stycken
    18
    36
    13
    Steel
    -
    105.7
    1 stycken
    18
    36
    13
    Stainless Steel
    1.4305
    105.7
    1 stycken
    20
    40
    15
    Steel
    -
    103.8
    1 stycken
    20
    40
    15
    Stainless Steel
    1.4305
    103.8
    1 stycken
    22
    42
    15
    Steel
    -
    104.2
    1 stycken
    22
    42
    15
    Stainless Steel
    1.4305
    104.2
    1 stycken
    25
    45
    15
    Steel
    -
    104.8
    1 stycken
    25
    45
    15
    Stainless Steel
    1.4305
    104.8
    1 stycken
    28
    48
    15
    Steel
    -
    106.8
    1 stycken
    28
    48
    15
    Stainless Steel
    1.4305
    106.8
    1 stycken
    30
    54
    15
    Steel
    -
    112.6
    1 stycken
    30
    54
    15
    Stainless Steel
    1.4305
    112.6
    1 stycken
    40
    60
    15
    Steel
    -
    113.2
    1 stycken
    40
    60
    15
    Stainless Steel
    1.4305
    113.2
    1 stycken
    50
    78
    19
    Steel
    -
    150.2
    1 stycken
    50
    78
    19
    Stainless Steel
    1.4305
    150.2
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    10.55 €
    ( 12.55 € )
    4 arbetsdagar
    16.33 €
    ( 19.43 € )
    4 arbetsdagar
    10.80 €
    ( 12.85 € )
    4 arbetsdagar
    16.56 €
    ( 19.71 € )
    4 arbetsdagar
    11.66 €
    ( 13.88 € )
    4 arbetsdagar
    19.35 €
    ( 23.03 € )
    4 arbetsdagar
    11.93 €
    ( 14.20 € )
    4 arbetsdagar
    19.57 €
    ( 23.29 € )
    4 arbetsdagar
    12.43 €
    ( 14.79 € )
    4 arbetsdagar
    21.62 €
    ( 25.73 € )
    4 arbetsdagar
    13.00 €
    ( 15.47 € )
    4 arbetsdagar
    25.06 €
    ( 29.82 € )
    4 arbetsdagar
    13.00 €
    ( 15.47 € )
    4 arbetsdagar
    25.69 €
    ( 30.57 € )
    4 arbetsdagar
    13.74 €
    ( 16.35 € )
    4 arbetsdagar
    26.42 €
    ( 31.44 € )
    4 arbetsdagar
    13.74 €
    ( 16.35 € )
    4 arbetsdagar
    27.75 €
    ( 33.02 € )
    4 arbetsdagar
    15.78 €
    ( 18.78 € )
    4 arbetsdagar
    29.11 €
    ( 34.64 € )
    4 arbetsdagar
    17.93 €
    ( 21.34 € )
    4 arbetsdagar
    40.38 €
    ( 48.05 € )
    4 arbetsdagar
    33.27 €
    ( 39.59 € )
    4 arbetsdagar
    80.13 €
    ( 95.35 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Positioning and stop element for shafts

    · Dimensionally precise

    · Very high retaining forces

    · Prevents damage to the shaft

    · Clamping lever enables clamping without the need for tools