Filtreringsvillkor
  • Thread
  • Steel code
  • Component material(mm)
  • Component colour(mm)
  • Size(mm)
  • A=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • D2(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(Nm)
  • H2
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Wing grips one-sided without cap (K0608)

    Artikelnummer:

    Ej färdigt: 14 kandidater hittades.
    Antal:

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar

    Thread

    Steel code

    Component material

    (mm)

    Component colour

    (mm)

    Size

    (mm)

    A=Handle length

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    D2

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (Nm)

    H2

    T=thread depth

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    M5
    1.4305
    Stainless steel
    bright
    1
    27.5
    5.1
    14
    22.1
    5.8
    20.8
    10
    1 stycken
    M6
    1.4305
    Stainless steel
    bright
    1
    27.5
    5.1
    14
    22.1
    5.8
    20.8
    10
    1 stycken
    M8
    1.4305
    Stainless steel
    bright
    2
    37.5
    6.3
    21
    33.3
    8.5
    30.5
    14
    1 stycken
    M10
    1.4305
    Stainless steel
    bright
    2
    37.5
    6.3
    21
    33.3
    8.5
    30.5
    14
    1 stycken
    M4
    1.4305
    Stainless steel
    bright
    9
    22
    4.4
    12
    16.1
    4.5
    15.5
    10
    1 stycken
    M5
    1.4305
    Stainless steel
    bright
    9
    22
    4.4
    12
    16.1
    4.5
    15.5
    10
    1 stycken
    M6
    1.4305
    Stainless steel
    bright
    9
    22
    4.4
    12
    16.1
    4.5
    15.5
    10
    1 stycken
    M5
    -
    Steel
    blue-passivated
    1
    27.5
    5.1
    14
    22.1
    5.8
    20.8
    10
    1 stycken
    M6
    -
    Steel
    blue-passivated
    1
    27.5
    5.1
    14
    22.1
    5.8
    20.8
    10
    1 stycken
    M8
    -
    Steel
    blue-passivated
    2
    37.5
    6.3
    21
    33.3
    8.5
    30.5
    14
    1 stycken
    M10
    -
    Steel
    blue-passivated
    2
    37.5
    6.3
    21
    33.3
    8.5
    30.5
    14
    1 stycken
    M4
    -
    Steel
    blue-passivated
    9
    22
    4.4
    12
    16.1
    4.5
    15.5
    10
    1 stycken
    M5
    -
    Steel
    blue-passivated
    9
    22
    4.4
    12
    16.1
    4.5
    15.5
    10
    1 stycken
    M6
    -
    Steel
    blue-passivated
    9
    22
    4.4
    12
    16.1
    4.5
    15.5
    10
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    2.00 €
    ( 2.38 € )
    4 arbetsdagar
    2.00 €
    ( 2.38 € )
    4 arbetsdagar
    2.50 €
    ( 2.98 € )
    4 arbetsdagar
    2.50 €
    ( 2.98 € )
    4 arbetsdagar
    1.75 €
    ( 2.08 € )
    4 arbetsdagar
    1.75 €
    ( 2.08 € )
    4 arbetsdagar
    1.75 €
    ( 2.08 € )
    4 arbetsdagar
    1.20 €
    ( 1.43 € )
    4 arbetsdagar
    1.20 €
    ( 1.43 € )
    4 arbetsdagar
    2.20 €
    ( 2.62 € )
    4 arbetsdagar
    2.20 €
    ( 2.62 € )
    4 arbetsdagar
    1.12 €
    ( 1.33 € )
    4 arbetsdagar
    1.12 €
    ( 1.33 € )
    4 arbetsdagar
    1.12 €
    ( 1.33 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · Ideal for tight spaces

    · Cap in various colour combinations