Filtreringsvillkor

Ball transfer units with steel housing (K0760)

Artikelnummer:

Ej färdigt: 11 kandidater hittades.
Antal:

Artikelnummerlista

Antal artiklar

Allowable Load

(N)

D1=Outside diameter

(Ø)

Ball Dia. (DK)

(Ø)

Main material

Surface finish body

Component material

Form

D=Diameter

(mm)

H=Height

(mm)

H1=Height

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

Minsta beställningsantal
600
31
15.8
Steel
galvanised
Steel
B
24±0.065
21
9.5
2.8
6.3
1 stycken
1600
45
22.2
Steel
galvanised
Steel
B
36±0.080
30
9.8
2.8
5.5
1 stycken
3000
55
30
Steel
galvanised
Steel
B
45±0.080
37
13.8
4
8.3
1 stycken
6100
75
44.5
Steel
galvanised
Steel
B
62±0.095
53.5
19
4
10
1 stycken
600
31
15.8
Steel
galvanised
Stainless steel
C
24±0.065
21
9.5
2.8
6.3
1 stycken
1600
45
22.2
Steel
galvanised
Stainless steel
C
36±0.080
30
9.8
2.8
5.5
1 stycken
3000
55
30
Steel
galvanised
Stainless steel
C
45±0.080
37
13.8
4
8.3
1 stycken
6100
75
44.5
Steel
galvanised
Stainless steel
C
62±0.095
53.5
19
4
10
1 stycken
380
31
15.8
Stainless steel
-
Stainless steel
D
24±0.065
21
9.5
2.8
6.3
1 stycken
1000
45
22.2
Stainless steel
-
Stainless steel
D
36±0.080
30
9.8
2.8
5.5
1 stycken
2000
55
30
Stainless steel
-
Stainless steel
D
45±0.080
37
13.8
4
8.3
1 stycken
Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
Standardavsändningsdatum
6.67 €
( 7.94 € )
4 arbetsdagar
10.64 €
( 12.66 € )
4 arbetsdagar
19.73 €
( 23.48 € )
4 arbetsdagar
57.85 €
( 68.84 € )
4 arbetsdagar
13.65 €
( 16.24 € )
4 arbetsdagar
19.27 €
( 22.93 € )
4 arbetsdagar
32.27 €
( 38.40 € )
4 arbetsdagar
108.81 €
( 129.48 € )
4 arbetsdagar
17.00 €
( 20.23 € )
4 arbetsdagar
25.27 €
( 30.07 € )
4 arbetsdagar
57.85 €
( 68.84 € )
4 arbetsdagar

Detaljerad information

Grundläggande information

· Application sectors: machine construction, logistics, material handling, metrology

· Versatile use

· Felt seal keeps dirt out