Bekräftad
  • Stroke S(mm)
  • L=Length(mm)
  • Loading per pair(kg)
  • A1(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • A5(mm)
  • A6(mm)
  • A7(mm)
  • A8(mm)
  • A9(mm)
  • A10(mm)
  • A13(mm)
  • A14(mm)
  • A15(mm)
  • A16(mm)
  • Type
    • CAD
    • Uppskattade leveransdagar
      • Alla
      • Inom 4 arbetsdagar

    Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load capacity up to 227 kg, Form A left (K1719) (K1719.09140)

    Artikelnummer:

    K1719.09140
    Rensa
    Antal:
    Loading...

    Artikelnummerlista

    Antal artiklar
    Artikelnummer
    K1719.09140

    Stroke S

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Loading per pair

    (kg)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    A4

    (mm)

    A5

    (mm)

    A6

    (mm)

    A7

    (mm)

    A8

    (mm)

    A9

    (mm)

    A10

    (mm)

    A11

    (mm)

    A12

    (mm)

    A13

    (mm)

    A14

    (mm)

    A15

    (mm)

    A16

    (mm)

    Minsta beställningsantal
    914.4
    914.4
    248
    235
    -
    654.1
    812.8
    869.9
    889
    127
    190.5
    368.3
    520.7
    -
    -
    703.3
    763.5
    788.9
    807.9
    1 stycken
    Enhetspris (exklusive MOMS)(Enhetspris inklusive MOMS)
    Standardavsändningsdatum
    247.23 €
    ( 294.20 € )
    4 arbetsdagar

    Detaljerad information

    Grundläggande information

    · Latches in open and closed positions

    · For heavy duty use

    · Manual release

    · Smooth running

    Artikelnumret har bekräftats